Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
500 - 4999 | 0,192 € |
5000 - 9999 | 0,1768 € |
10000 + | 0,1699 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Natural |
---|---|
Material | PA |
Base Length | 27.0 mm |
Base Length | 1.063 in |
Distance Between Fixing Holes | 15.0 mm |
Distance Between Fixing Holes | 0.591 in |
Inside Height | 3.4 mm |
Inside Height | 0.134 in |
Inside Width | 15.0 mm |
Inside Width | 0.591 in |
Compatible Hole Length | 5.3 mm |
Compatible Hole Length | 0.209 in |
Compatible Hole Width | 2.6 mm |
Compatible Hole Width | 0.102 in |
Overall Height | 7.3 mm |
Overall Height | 0.287 in |
Panel Thickness Range | 0.8 - 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.031 - 0.063 in |
Material Flammability Standard | UL94 V-0 |
Mounting Method | Snap In |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa