Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,2204 € - 0,2327 € 7206 Varastossa
1.5 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
1,4786 € - 1,4786 € 95 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1629 € - 0,1656 € 1132 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
1.7 mm
0,5213 € - 1,4231 € 1550 Varastossa
Musta
Silikoni
19.1 mm
19.1 mm
0,3053 € - 0,3217 € 9920 Varastossa
3.9 mm
Sininen
Silikoni
50.8 mm
9.8 mm
1
0,2327 € - 0,245 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,2573 € - 0,2847 € 1674 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
1,1979 € - 1,1979 € 9377 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,6486 € - 0,6486 € 26248 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,2852 € - 0,2974 € 3008 Varastossa
8.5 mm
Vihreä
Silikoni
20.4 mm
11.3 mm
0,2024 € - 0,2116 € 6500 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Silikoni
6.8 mm
7.8 mm
0,1848 € - 0,2067 € 15699 Varastossa
2.8 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,7311 € - 0,7708 € 256 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
28.6 mm
18.5 mm
1
0,0548 € - 0,0608 € 361752 Varastossa
Musta
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,1725 € - 0,1725 € 2898 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
2.3 mm
0,6215 € - 0,6215 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
8.5 mm
0,578 € - 0,601 € 43 Varastossa
14.8 mm
Vihreä
Silikoni
11.0 mm
16.6 mm
0,0625 € - 0,0651 € 10505 Varastossa
3.6 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.8 mm
4.0 mm
0,4462 € - 0,4646 € 2038 Varastossa
10.3 mm
Purppura
Silikoni
11.6 mm
13.0 mm
0,2652 € - 0,276 € 8737 Varastossa
6.7 mm
Punainen
Silikoni
7.9 mm
9.5 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 3.8 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377710

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2204 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250136

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 1.7 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251843

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1629 €

Varastotasot
1132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 19.1 mm 19.1 mm Musta Silikoni

10240793

Hinta-alue
1,4231 € - 0,5213 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 50.8 mm Sininen Silikoni

10192313

Hinta-alue
0,3217 € - 0,3053 €

Varastotasot
9920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377680

Hinta-alue
0,245 € - 0,2327 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377734

Hinta-alue
0,2847 € - 0,2573 €

Varastotasot
1674 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250112

Hinta-alue
1,1979 € - 1,1979 €

Varastotasot
9377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 23.8 mm Musta EPDM

10377772

Hinta-alue
0,6486 € - 0,6486 €

Varastotasot
26248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 20.4 mm Vihreä Silikoni

10240571

Hinta-alue
0,2974 € - 0,2852 €

Varastotasot
3008 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    8.5 mm
  • h1
    20.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 7.8 mm 6.8 mm Vihreä Silikoni

10240618

Hinta-alue
0,2116 € - 0,2024 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10288559

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1848 €

Varastotasot
15699 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 18.5 mm 28.6 mm Väritön Silikoni

10192351

Hinta-alue
0,7708 € - 0,7311 €

Varastotasot
256 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    28.6 mm
  • D
    18.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.0 mm Musta EPDM

10192436

Hinta-alue
0,0608 € - 0,0548 €

Varastotasot
361752 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251850

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1725 €

Varastotasot
2898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250051

Hinta-alue
0,6215 € - 0,6215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 16.6 mm 11.0 mm Vihreä Silikoni

10240977

Hinta-alue
0,601 € - 0,578 €

Varastotasot
43 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 5.8 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10241011

Hinta-alue
0,0651 € - 0,0625 €

Varastotasot
10505 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 11.6 mm Purppura Silikoni

10240588

Hinta-alue
0,4646 € - 0,4462 €

Varastotasot
2038 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.3 mm
  • h1
    11.6 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Purppura
Vetomallinen suojatulppa 9.5 mm 7.9 mm Punainen Silikoni

10240625

Hinta-alue
0,276 € - 0,2652 €

Varastotasot
8737 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen