Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,4203 € - 0,4408 € 100 Varastossa
6.4 mm
Vihreä
Silikoni
50.8 mm
12.6 mm
1
0,2652 € - 0,276 € 8737 Varastossa
6.7 mm
Punainen
Silikoni
7.9 mm
9.5 mm
0,9392 € - 2,6307 € 912 Varastossa
Punainen
Silikoni
25.4 mm
25.4 mm
0,1533 € - 0,1629 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,1763 € - 0,1854 € 275 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
16.5 mm
3.3 mm
1
0,2396 € - 0,282 € 1364 Varastossa
4.9 mm
Väritön
Silikoni
22.4 mm
8.9 mm
0,1752 € - 0,1752 € 41000 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.5 mm
1.9 mm
0,193 € - 0,2135 € 46969 Varastossa
4.0 mm
Väritön
Silikoni
13.3 mm
10.5 mm
0,1957 € - 0,1957 € 5686 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
4.1 mm
0,3231 € - 0,3231 € 1347 Varastossa
4.0 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
10.2 mm
0,4285 € - 0,4285 € 5189 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
12.6 mm
0,193 € - 0,193 € 14394 Varastossa
2.8 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
5.0 mm
0,1684 € - 0,1752 € 6779 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
17.8 mm
2.4 mm
0,2039 € - 0,2395 € 6172 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Silikoni
23.8 mm
7.0 mm
0,46 € - 0,46 € 4341 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.5 mm
0,1893 € - 0,21 € 16 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikonikumi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,1779 € - 0,1779 € 19000 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.8 mm
0,1985 € - 0,1985 € 12479 Varastossa
2.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
3.6 mm
0,2081 € - 0,2081 € 6794 Varastossa
2.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,1834 € - 0,1834 € 14173 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
3.0 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 50.8 mm Vihreä Silikoni

10192320

Hinta-alue
0,4408 € - 0,4203 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    12.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 9.5 mm 7.9 mm Punainen Silikoni

10240625

Hinta-alue
0,276 € - 0,2652 €

Varastotasot
8737 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.7 mm
  • h1
    7.9 mm
  • D
    9.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
Vetomallinen suojatulppa 25.4 mm 25.4 mm Punainen Silikoni

10240809

Hinta-alue
2,6307 € - 0,9392 €

Varastotasot
912 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    25.4 mm
  • D
    25.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 1.6 mm 9.5 mm Musta EPDM

10377604

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 17.8 mm Väritön Silikoni

10642771

Hinta-alue
0,1854 € - 0,1763 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Väritön Silikoni

10241677

Hinta-alue
0,282 € - 0,2396 €

Varastotasot
1364 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 1.9 mm 15.5 mm Väritön Silikoni

10241714

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1752 €

Varastotasot
41000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.5 mm
  • D
    1.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 13.3 mm Väritön Silikoni

10249871

Hinta-alue
0,2135 € - 0,193 €

Varastotasot
46969 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    13.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.1 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10241646

Hinta-alue
0,1957 € - 0,1957 €

Varastotasot
5686 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.2 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241684

Hinta-alue
0,3231 € - 0,3231 €

Varastotasot
1347 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    10.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249901

Hinta-alue
0,4285 € - 0,4285 €

Varastotasot
5189 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10373552

Hinta-alue
0,193 € - 0,193 €

Varastotasot
14394 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.4 mm 17.8 mm Väritön Silikoni

10241639

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1684 €

Varastotasot
6779 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Väritön Silikoni

10241660

Hinta-alue
0,2395 € - 0,2039 €

Varastotasot
6172 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 13.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241707

Hinta-alue
0,46 € - 0,46 €

Varastotasot
4341 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 19.2 mm Väritön Silikonikumi

10457962

Hinta-alue
0,21 € - 0,1893 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikonikumi
Vetomallinen suojatulppa 2.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249727

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1779 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249765

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1985 €

Varastotasot
12479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249802

Hinta-alue
0,2081 € - 0,2081 €

Varastotasot
6794 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249734

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1834 €

Varastotasot
14173 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön