Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,2204 € - 0,2327 € 7206 Varastossa
1.5 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,4121 € - 0,434 € 4989 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,1533 € - 0,1629 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,6486 € - 0,6486 € 26248 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,1113 € - 0,1159 € 2235 Varastossa
5.3 mm
Kirkas
Silikoni
7.5 mm
6.3 mm
0,1725 € - 0,1725 € 2898 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
2.3 mm
1,4786 € - 1,4786 € 95 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
1,1945 € - 1,2451 € 103 Varastossa
22.8 mm
Harmaa
Silikoni
16.0 mm
24.1 mm
1,1979 € - 1,1979 € 9377 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,7092 € - 0,7461 € 2729 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,3573 € - 1,0005 € 1150 Varastossa
Vihreä
Silikoni
19.1 mm
15.9 mm
0,1629 € - 0,1656 € 1132 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
1.7 mm
0,644 € - 0,644 € 7564 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,1533 € - 0,2067 € 21657 Varastossa
9.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
7.0 mm
10.4 mm
0,1766 € - 0,1971 € 49495 Varastossa
2.1 mm
Sininen
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
0,1893 € - 0,1997 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
Väritön
Silikonikumi
9.5 mm
1.6 mm
1
0,2135 € - 0,2259 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
1,0626 € - 1,1071 € 686 Varastossa
17.0 mm
Sininen
Silikoni
18.0 mm
21.0 mm
0,578 € - 0,601 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.8 mm
Vihreä
Silikoni
11.0 mm
16.6 mm
0,1071 € - 0,1116 € 38230 Varastossa
4.5 mm
Keltainen
Silikoni
5.6 mm
5.1 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 3.8 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377710

Hinta-alue
0,2327 € - 0,2204 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Musta EPDM

10250044

Hinta-alue
0,434 € - 0,4121 €

Varastotasot
4989 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 1.6 mm 9.5 mm Musta EPDM

10377604

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1533 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 23.8 mm Musta EPDM

10377772

Hinta-alue
0,6486 € - 0,6486 €

Varastotasot
26248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 6.3 mm 7.5 mm Kirkas Silikoni

10241035

Hinta-alue
0,1159 € - 0,1113 €

Varastotasot
2235 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Kirkas
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251850

Hinta-alue
0,1725 € - 0,1725 €

Varastotasot
2898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250136

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 24.1 mm 16.0 mm Harmaa Silikoni

10240991

Hinta-alue
1,2451 € - 1,1945 €

Varastotasot
103 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    22.8 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    24.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Harmaa
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250112

Hinta-alue
1,1979 € - 1,1979 €

Varastotasot
9377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250075

Hinta-alue
0,7461 € - 0,7092 €

Varastotasot
2729 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 15.9 mm 19.1 mm Vihreä Silikoni

10240786

Hinta-alue
1,0005 € - 0,3573 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 1.7 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251843

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1629 €

Varastotasot
1132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377765

Hinta-alue
0,644 € - 0,644 €

Varastotasot
7564 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 7.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240953

Hinta-alue
0,2067 € - 0,1533 €

Varastotasot
21657 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Sininen Silikoni

10288542

Hinta-alue
0,1971 € - 0,1766 €

Varastotasot
49495 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 1.6 mm 9.5 mm Väritön Silikonikumi

10449608

Hinta-alue
0,1997 € - 0,1893 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikonikumi
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377703

Hinta-alue
0,2259 € - 0,2135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 21.0 mm 18.0 mm Sininen Silikoni

10240601

Hinta-alue
1,1071 € - 1,0626 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 16.6 mm 11.0 mm Vihreä Silikoni

10240977

Hinta-alue
0,601 € - 0,578 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    14.8 mm
  • h1
    11.0 mm
  • D
    16.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 5.1 mm 5.6 mm Keltainen Silikoni

10241028

Hinta-alue
0,1116 € - 0,1071 €

Varastotasot
38230 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen