Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1435 € - 0,1495 € | 249 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
|
||
| 0,4462 € - 0,4646 € | 2038 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,1848 € - 0,2067 € | 15699 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1779 € - 0,1971 € | 118875 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,256 € - 0,2847 € | 4379 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,7311 € - 0,7708 € | 256 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,549 € - 0,5722 € | 2300 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,3053 € - 0,3217 € | 9920 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,2652 € - 0,276 € | 8737 Varastossa |
0.264 in
6.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,9392 € - 2,6307 € | 912 Varastossa |
|
Punainen
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|
||
| 0,4203 € - 0,4408 € | 100 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,831 € - 0,8666 € | 448 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 0,0571 € - 0,0634 € | 42245 Varastossa |
|
Vihreä
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 0,9008 € - 0,9446 € | 48 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,0594 € - 0,0661 € | 123821 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,1861 € - 0,1971 € | 24000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,0548 € - 0,0608 € | 361752 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
2
|
||
| 0,193 € - 0,2135 € | 46969 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,4285 € - 0,4285 € | 5189 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1533 € - 0,1629 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa