Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1766 € - 0,1971 € | 47495 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3756 € - 0,391 € | 363742 Varastossa |
0.425 in
10.8 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
|
||
| 0,2573 € - 0,2847 € | 1674 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1725 € - 0,1725 € | 1898 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,6352 € - 0,6681 € | 491 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,644 € - 0,644 € | 7564 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,549 € - 0,5722 € | 2300 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,0394 € - 3,19 € | 169 Varastossa |
0.732 in
18.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 0,1793 € - 0,1793 € | 18072 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6394 € - 0,667 € | 825 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,3587 € - 0,7532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,0625 € - 0,0651 € | 10505 Varastossa |
0.142 in
3.6 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2135 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,578 € - 0,601 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.583 in
14.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,2519 € - 0,2669 € | 230 Varastossa |
0.146 in
3.7 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
1
|
||
| 0,5213 € - 1,4231 € | 1550 Varastossa |
|
Musta
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,3053 € - 0,3217 € | 9920 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
1
|
||
| 0,7311 € - 0,7708 € | 256 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1
|
||
| 0,831 € - 0,8666 € | 448 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 1,1062 € - 1,7798 € | 286 Varastossa |
0.795 in
20.2 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa