Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2392 € - 0,2392 € | 5000 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1
|
||
| 0,0459 € - 0,0459 € | 25500 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
| 0,0502 € - 0,0502 € | 10492 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
1
|
||
| 0,0737 € - 0,0737 € | 3984 Varastossa |
0.228 in
5.8 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.13 in
28.7 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
1
|
||
| 0,3735 € - 0,3735 € | 3238 Varastossa |
0.579 in
14.7 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
1
|
||
| 0,2738 € - 0,2738 € | 6500 Varastossa |
0.492 in
12.5 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
1.118 in
28.4 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 0,0685 € - 0,0685 € | 16500 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
1.098 in
27.9 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
1
|
||
| 0,1528 € - 0,1528 € | 10736 Varastossa |
0.35 in
8.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.209 in
30.7 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1
|
||
| 0,2179 € - 0,2179 € | 42660 Varastossa |
0.421 in
10.7 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1.228 in
31.2 mm
|
0.539 in
13.7 mm
|
1
|
||
| 0,3309 € - 0,3309 € | 8500 Varastossa |
0.547 in
13.9 mm
|
Punainen
|
Silikoni
|
1.138 in
28.9 mm
|
0.665 in
16.9 mm
|
1
|
||
| 0,307 € - 0,307 € | 2250 Varastossa |
0.52 in
13.2 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.217 in
30.9 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
1
|
||
| 0,1342 € - 0,1342 € | 2886 Varastossa |
0.335 in
8.5 mm
|
Oranssi
|
Silikoni
|
1.161 in
29.5 mm
|
0.461 in
11.7 mm
|
1
|
||
| 0,0657 € - 0,0657 € | 28292 Varastossa |
0.209 in
5.3 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
1
|
||
| 0,9255 € - 0,9438 € | 1750 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.72 in
18.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
3
|
||
| 1,1633 € - 1,1633 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 1,3414 € - 1,3414 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,9877 € - 1,0084 € | 30 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
3
|
||
| 1,4511 € - 1,4877 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
3
|
||
| 0,3003 € - 0,3073 € | 2996 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,202 € - 0,2048 € | 29000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm