Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1683 € - 0,188 € | 1000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | 1331 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,2189 € - 0,2315 € | 25000 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
3
|
||
| 0,1571 € - 0,1669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,3676 € - 0,7721 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1838 € - 0,1838 € | 18072 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,9233 € - 0,9682 € | 800 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,4687 € - 0,4953 € | 2242 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 3,1153 € - 3,2697 € | 169 Varastossa |
0.732 in
18.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
| 1,1338 € - 1,8243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.795 in
20.2 mm
|
Musta
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
5
|
||
| 0,2189 € - 0,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1894 € - 0,2118 € | 10699 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1824 € - 0,202 € | 118875 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,4573 € - 0,4762 € | 2038 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Purppura
|
Silikoni
|
0.457 in
11.6 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 1,0892 € - 1,1347 € | 686 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,0609 € - 0,0677 € | 125821 Varastossa |
|
Musta
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
2
|
||
| 0,1726 € - 0,1796 € | 6779 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|
||
| 0,209 € - 0,2455 € | 9372 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,4715 € - 0,4715 € | 3541 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 0,2624 € - 0,2918 € | 3379 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa