Valikko Haku

Vetomallinen suojatulppa 9.1 mm 26.4 mm Valkoinen Silikoni

This white 5.33 mm diameter Masking Pull Plug masks unthreaded or threaded through holes. The Silicone material can withstand temperatures up to 250 C.
Essentra tuotenumero:

10350584

Valmistajan tuotenumero:

1475607

28292 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 + 0,0657 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

32,85 €

500 x 0,0657 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 5.3 mm
h1 26.4 mm
D 9.1 mm
Tyyppi 1
Materiaali Silikoni
Väri Valkoinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä