Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2812 € - 1,2812 € | 1698 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,3213 € - 0,3213 € | 2190 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,2259 € - 0,2385 € | 3206 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
3
|
||
| 0,2063 € - 0,2161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,181 € - 0,181 € | 17396 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,4574 € - 0,4574 € | 1548 Varastossa |
0.256 in
6.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
|
||
| 0,7493 € - 0,8335 € | 3369 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2876 € | 16283 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,3143 € - 0,348 € | 1449 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.008 in
25.6 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 0,4153 € - 0,4153 € | 1977 Varastossa |
0.244 in
6.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 0,5865 € - 0,6511 € | 2300 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 0,1585 € - 0,1585 € | 13840 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2161 € - 0,2287 € | 2961 Varastossa |
0.079 in
2.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.622 in
15.8 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
3
|
||
| 0,6511 € - 0,6848 € | 1491 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,2048 € - 0,2048 € | 17110 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2975 € - 0,2975 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,188 € - 0,188 € | 14173 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 20418 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,1807 € - 0,19 € | 275 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
1
|
||
| 0,3311 € - 0,3311 € | 4747 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm