Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2072 € - 0,2072 € | 34915 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
3
|
||
| 0,1978 € - 0,2189 € | 46469 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
||
| 0,194 € - 0,2153 € | 16 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,2133 € - 0,2133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,4224 € - 0,4448 € | 3989 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.937 in
23.8 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,6511 € - 0,6848 € | 491 Varastossa |
0.193 in
4.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.882 in
22.4 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,1922 € | 20418 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
|
||
| 0,3213 € - 0,3213 € | 2280 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | 1331 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1838 € - 0,1838 € | 18924 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,2582 € - 0,2876 € | 16283 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 0,2006 € - 0,2006 € | 5686 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
|
||
| 0,1978 € - 0,1978 € | 14394 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,4392 € - 0,4392 € | 4681 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,1571 € - 0,1669 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3
|
||
| 0,6371 € - 0,6371 € | 9577 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
||
| 1,5155 € - 1,5155 € | 95 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,1669 € - 0,1698 € | 1132 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,2385 € - 0,2512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 1,2279 € - 1,2279 € | 9377 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa