Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,6648 € - 0,6648 € 32248 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,0641 € - 0,0667 € 8505 Varastossa
3.6 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
5.8 mm
4.0 mm
0,1098 € - 0,1144 € 36230 Varastossa
4.5 mm
Keltainen
Silikoni
5.6 mm
5.1 mm
0,1908 € - 0,202 € 24000 Varastossa
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,2624 € - 0,2918 € 4379 Varastossa
3.9 mm
Keltainen
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
1,1338 € - 1,8243 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
Musta
Silikoni
16.0 mm
22.2 mm
5
0,7952 € - 0,8283 € 3100 Varastossa
18.4 mm
Keltainen
Silikoni
13.0 mm
22.2 mm
0,4687 € - 0,4953 € 2242 Varastossa
7.9 mm
Vihreä
Silikoni
25.4 mm
14.5 mm
1
0,6554 € - 0,6837 € 825 Varastossa
13.6 mm
Valkoinen
Silikoni
14.0 mm
17.4 mm
0,3676 € - 0,7721 € Kysy toimitusaikaa täältä
Sininen
Silikoni
9.5 mm
12.5 mm
0,1838 € - 0,1838 € 18072 Varastossa
1.6 mm
Harmaa
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
1
0,9233 € - 0,9682 € 300 Varastossa
10.9 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
38.1 mm
20.5 mm
1
0,1141 € - 0,1188 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
Kirkas
Silikoni
7.5 mm
6.3 mm
0,2189 € - 0,2315 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,1768 € - 0,1768 € 1898 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
2.3 mm
0,8518 € - 0,8883 € 398 Varastossa
10.4 mm
Keltainen
Silikoni
49.8 mm
19.6 mm
1
0,0585 € - 0,065 € 35445 Varastossa
Vihreä
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
1,0892 € - 1,1347 € 686 Varastossa
17.0 mm
Sininen
Silikoni
18.0 mm
21.0 mm
0,3662 € - 1,0255 € 1150 Varastossa
Vihreä
Silikoni
19.1 mm
15.9 mm
0,2582 € - 0,2736 € 3224 Varastossa
3.7 mm
Väritön
Silikoni
50.8 mm
7.0 mm
1
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 23.8 mm Musta EPDM

10377772

Hinta-alue
0,6648 € - 0,6648 €

Varastotasot
32248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 5.8 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10241011

Hinta-alue
0,0667 € - 0,0641 €

Varastotasot
8505 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.6 mm
  • h1
    5.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 5.1 mm 5.6 mm Keltainen Silikoni

10241028

Hinta-alue
0,1144 € - 0,1098 €

Varastotasot
36230 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.5 mm
  • h1
    5.6 mm
  • D
    5.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377673

Hinta-alue
0,202 € - 0,1908 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Keltainen Silikoni

10288566

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2624 €

Varastotasot
4379 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 16.0 mm Musta Silikoni

10192467

Hinta-alue
1,8243 € - 1,1338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    20.2 mm
  • h1
    16.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Tyyppi
    5
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 22.2 mm 13.0 mm Keltainen Silikoni

10240984

Hinta-alue
0,8283 € - 0,7952 €

Varastotasot
3100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    18.4 mm
  • h1
    13.0 mm
  • D
    22.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Keltainen
Vetomallinen suojatulppa 14.5 mm 25.4 mm Vihreä Silikoni

10192337

Hinta-alue
0,4953 € - 0,4687 €

Varastotasot
2242 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    7.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    14.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 17.4 mm 14.0 mm Valkoinen Silikoni

10240595

Hinta-alue
0,6837 € - 0,6554 €

Varastotasot
825 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    13.6 mm
  • h1
    14.0 mm
  • D
    17.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Valkoinen
Vetomallinen suojatulppa 12.5 mm 9.5 mm Sininen Silikoni

10240779

Hinta-alue
0,7721 € - 0,3676 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • h1
    9.5 mm
  • D
    12.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Harmaa Silikoni

10192290

Hinta-alue
0,1838 € - 0,1838 €

Varastotasot
18072 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 20.5 mm 38.1 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10192375

Hinta-alue
0,9682 € - 0,9233 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.9 mm
  • h1
    38.1 mm
  • D
    20.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 6.3 mm 7.5 mm Kirkas Silikoni

10241035

Hinta-alue
0,1188 € - 0,1141 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    5.3 mm
  • h1
    7.5 mm
  • D
    6.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Kirkas
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377703

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251850

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1768 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 49.8 mm Keltainen Silikoni

10192368

Hinta-alue
0,8883 € - 0,8518 €

Varastotasot
398 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    10.4 mm
  • h1
    49.8 mm
  • D
    19.6 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 4.2 mm 8.0 mm Vihreä EPDM

10192443

Hinta-alue
0,065 € - 0,0585 €

Varastotasot
35445 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 21.0 mm 18.0 mm Sininen Silikoni

10240601

Hinta-alue
1,1347 € - 1,0892 €

Varastotasot
686 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    17.0 mm
  • h1
    18.0 mm
  • D
    21.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Sininen
Vetomallinen suojatulppa 15.9 mm 19.1 mm Vihreä Silikoni

10240786

Hinta-alue
1,0255 € - 0,3662 €

Varastotasot
1150 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    15.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
  • Tullinimike
    3926909790
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 50.8 mm Väritön Silikoni

10192306

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2582 €

Varastotasot
3224 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.7 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni