Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3753 € - 0,4178 € | 2250 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1838 € - 0,1838 € | 18924 Varastossa |
0.083 in
2.1 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
|
||
| 0,2259 € - 0,2259 € | 1331 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
|
||
| 0,1683 € - 0,188 € | 1000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.634 in
16.1 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,2245 € - 0,2245 € | 1861 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,2385 € - 0,2512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 0,5865 € - 0,6511 € | 2300 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
|
||
| 1,2812 € - 1,2812 € | 1708 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
1.02 in
25.9 mm
|
|
||
| 0,2063 € - 0,2161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,181 € - 0,181 € | 17396 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
|
||
| 0,1585 € - 0,1585 € | 13840 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,2975 € - 0,3143 € | 11843 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,6601 € - 0,6601 € | 7564 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
3
|
||
| 0,7269 € - 0,7648 € | 2479 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 1,5155 € - 1,5155 € | 95 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,1669 € - 0,1698 € | 1132 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,3213 € - 0,3213 € | 2280 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1894 € - 0,2118 € | 10699 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,5925 € - 0,6161 € | 843 Varastossa |
0.583 in
14.8 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.654 in
16.6 mm
|
|
||
| 0,3396 € - 0,3564 € | 17000 Varastossa |
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa