Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2063 € - 0,2161 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
3
|
||
| 0,2385 € - 0,2512 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.094 in
2.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
3
|
||
| 1,5155 € - 1,5155 € | 95 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
3
|
||
| 0,2638 € - 0,2918 € | 8674 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,9346 € - 1,0356 € | 455 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.898 in
22.8 mm
|
|
||
| 0,3213 € - 0,3213 € | 2190 Varastossa |
0.154 in
3.9 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
|
||
| 0,1922 € - 0,202 € | 20996 Varastossa |
0.055 in
1.4 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
3
|
||
| 0,1669 € - 0,1698 € | 1132 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
|
||
| 0,8518 € - 0,8883 € | 398 Varastossa |
0.409 in
10.4 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
1.961 in
49.8 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
1
|
||
| 1,2243 € - 1,2762 € | 103 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,1141 € - 0,1188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,1768 € - 0,1768 € | 1898 Varastossa |
0.051 in
1.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
|
||
| 0,4308 € - 0,4518 € | 100 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
2 in
50.8 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
1
|
||
| 0,0585 € - 0,065 € | 35445 Varastossa |
|
Vihreä
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
2
|
||
| 1,0892 € - 1,1347 € | 686 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,3662 € - 1,0255 € | 1150 Varastossa |
|
Vihreä
|
Silikoni
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
||
| 0,2189 € - 0,2315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 0,1824 € - 0,202 € | 118875 Varastossa |
0.087 in
2.2 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
|
||
| 0,5627 € - 0,5865 € | 2300 Varastossa |
0.327 in
8.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
2.315 in
58.8 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1
|
||
| 3,1153 € - 3,2697 € | 169 Varastossa |
0.732 in
18.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa