Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,9255 € - 0,9438 € 1750 Varastossa
4.0 mm
Musta
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
1,1633 € - 1,1633 € 750 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
0,3269 € - 0,3396 € 2174 Varastossa
6.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
11.3 mm
0,3003 € - 0,3073 € 6996 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
0,1866 € - 0,1922 € 73877 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
16.5 mm
3.3 mm
0,202 € - 0,2048 € 29000 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
9.5 mm
1.6 mm
0,2006 € - 0,2217 € 3238 Varastossa
3.2 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
25.4 mm
5.7 mm
0,2076 € - 0,2175 € 2428 Varastossa
6.0 mm
Väritön
Silikoni
23.5 mm
8.2 mm
0,9877 € - 1,0084 € 1168 Varastossa
6.2 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,4511 € - 1,4877 € 948 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
1,3414 € - 1,3414 € 27 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
1,2279 € - 1,2279 € 9377 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,3129 € - 0,3297 € 8920 Varastossa
3.9 mm
Sininen
Silikoni
50.8 mm
9.8 mm
1
0,6648 € - 0,6648 € 32248 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
0,1922 € - 0,202 € 20996 Varastossa
1.4 mm
Musta
EPDM
16.5 mm
2.3 mm
3
0,2343 € - 0,2469 € 21828 Varastossa
3.0 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.4 mm
3
0,1768 € - 0,1768 € 1898 Varastossa
1.3 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
2.3 mm
0,1571 € - 0,2118 € 20407 Varastossa
9.1 mm
Vaaleanpunainen
Silikoni
7.0 mm
10.4 mm
0,2074 € - 0,2169 € 6500 Varastossa
5.0 mm
Vihreä
Silikoni
6.8 mm
7.8 mm
0,5344 € - 1,4587 € 1550 Varastossa
Musta
Silikoni
19.1 mm
19.1 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 18.3 mm Musta EPDM

10350744

Hinta-alue
0,9438 € - 0,9255 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetotulppa 13.46 mm 25.40 mm EPDM Musta

10606995

Hinta-alue
1,1633 € - 1,1633 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 11.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10350720

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3269 €

Varastotasot
2174 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    11.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Musta EPDM

10350737

Hinta-alue
0,3073 € - 0,3003 €

Varastotasot
6996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 16.5 mm 16.5 mm Väritön Silikoni

10350706

Hinta-alue
0,1922 € - 0,1866 €

Varastotasot
73877 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 9.5 mm 9.5 mm Väritön Silikoni

10350959

Hinta-alue
0,2048 € - 0,202 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.7 mm 25.4 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10293331

Hinta-alue
0,2217 € - 0,2006 €

Varastotasot
3238 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 19.2 mm 19.2 mm Väritön Silikoni

10350713

Hinta-alue
0,2175 € - 0,2076 €

Varastotasot
2428 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.0 mm
  • h1
    23.5 mm
  • D
    8.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetotulppa 11.99 mm 25.40 mm EPDM Musta

10606766

Hinta-alue
1,0084 € - 0,9877 €

Varastotasot
1168 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetotulppa 17.96 mm 31.75 mm EPDM Musta

10606858

Hinta-alue
1,4877 € - 1,4511 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetotulppa 25.40 mm EPDM Musta

10606742

Hinta-alue
1,3414 € - 1,3414 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250112

Hinta-alue
1,2279 € - 1,2279 €

Varastotasot
9377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 50.8 mm Sininen Silikoni

10192313

Hinta-alue
0,3297 € - 0,3129 €

Varastotasot
8920 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    50.8 mm
  • D
    9.8 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikoni
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 23.8 mm Musta EPDM

10377772

Hinta-alue
0,6648 € - 0,6648 €

Varastotasot
32248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 16.5 mm Musta EPDM

10377628

Hinta-alue
0,202 € - 0,1922 €

Varastotasot
20996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.4 mm
  • h1
    16.5 mm
  • D
    2.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 6.4 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377666

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2343 €

Varastotasot
21828 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.0 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 2.3 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251850

Hinta-alue
0,1768 € - 0,1768 €

Varastotasot
1898 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.3 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    2.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 10.4 mm 7.0 mm Vaaleanpunainen Silikoni

10240953

Hinta-alue
0,2118 € - 0,1571 €

Varastotasot
20407 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.1 mm
  • h1
    7.0 mm
  • D
    10.4 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vaaleanpunainen
Vetomallinen suojatulppa 7.8 mm 6.8 mm Vihreä Silikoni

10240618

Hinta-alue
0,2169 € - 0,2074 €

Varastotasot
6500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    5.0 mm
  • h1
    6.8 mm
  • D
    7.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 19.1 mm 19.1 mm Musta Silikoni

10240793

Hinta-alue
1,4587 € - 0,5344 €

Varastotasot
1550 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    19.1 mm
  • D
    19.1 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790