Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,7269 € - 0,7648 € 2479 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,3396 € - 0,3564 € 17000 Varastossa
2.4 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
4.0 mm
3
0,6601 € - 0,6601 € 7564 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,2975 € - 0,3143 € 11843 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
1,4511 € - 1,4877 € 948 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
31.7 mm
18.0 mm
3
0,9877 € - 1,0084 € 1168 Varastossa
6.2 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.0 mm
3
1,3414 € - 1,3414 € 27 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
18.0 mm
3
0,9255 € - 0,9438 € 1750 Varastossa
4.0 mm
Musta
EPDM
18.3 mm
10.5 mm
3
0,3003 € - 0,3073 € 6996 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
5.0 mm
1,1633 € - 1,1633 € 750 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
13.5 mm
0,2072 € - 0,2072 € 34915 Varastossa
3.3 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
6.5 mm
3
  • / 2
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250075

Hinta-alue
0,7648 € - 0,7269 €

Varastotasot
2479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377727

Hinta-alue
0,3564 € - 0,3396 €

Varastotasot
17000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377765

Hinta-alue
0,6601 € - 0,6601 €

Varastotasot
7564 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.5 mm 26.0 mm Musta EPDM

10377741

Hinta-alue
0,3143 € - 0,2975 €

Varastotasot
11843 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetotulppa 17.96 mm 31.75 mm EPDM Musta

10606858

Hinta-alue
1,4877 € - 1,4511 €

Varastotasot
948 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    31.7 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetotulppa 11.99 mm 25.40 mm EPDM Musta

10606766

Hinta-alue
1,0084 € - 0,9877 €

Varastotasot
1168 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetotulppa 25.40 mm EPDM Musta

10606742

Hinta-alue
1,3414 € - 1,3414 €

Varastotasot
27 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    18.0 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 10.5 mm 18.3 mm Musta EPDM

10350744

Hinta-alue
0,9438 € - 0,9255 €

Varastotasot
1750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.0 mm
  • h1
    18.3 mm
  • D
    10.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Musta EPDM

10350737

Hinta-alue
0,3073 € - 0,3003 €

Varastotasot
6996 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetotulppa 13.46 mm 25.40 mm EPDM Musta

10606995

Hinta-alue
1,1633 € - 1,1633 €

Varastotasot
750 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 6.53 mm 25.40 mm Musta EPDM

10605554

Hinta-alue
0,2072 € - 0,2072 €

Varastotasot
34915 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.3 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    6.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM