Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet 1 Suodatin
Image
Type 2
Image
Type 3
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
31 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,2259 € - 0,2385 € 7206 Varastossa
1.5 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
3.8 mm
3
0,1571 € - 0,1669 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
9.5 mm
1.6 mm
3
0,2189 € - 0,2315 € 25000 Varastossa
2.1 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
2.7 mm
3
0,2063 € - 0,2161 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
17.8 mm
2.4 mm
3
0,2975 € - 0,3143 € 11843 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
26.0 mm
5.5 mm
3
0,6601 € - 0,6601 € 7564 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
31.8 mm
7.9 mm
3
0,7269 € - 0,7648 € 2479 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
1,5155 € - 1,5155 € 95 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,2161 € - 0,2287 € 6961 Varastossa
2.0 mm
Musta
EPDM
15.8 mm
3.5 mm
3
0,4224 € - 0,4448 € 3489 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,6511 € - 0,6848 € 5491 Varastossa
4.9 mm
Musta
EPDM
22.4 mm
8.9 mm
0,2385 € - 0,2512 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
3.3 mm
3
0,6648 € - 0,6648 € 32248 Varastossa
6.5 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
8.5 mm
3
1,2279 € - 1,2279 € 9377 Varastossa
6.4 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
12.6 mm
0,1908 € - 0,202 € 24000 Varastossa
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.2 mm
3
0,0609 € - 0,0677 € 125821 Varastossa
Musta
EPDM
8.0 mm
5.2 mm
2
0,2189 € - 0,2315 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
3.9 mm
3
0,0585 € - 0,065 € 35445 Varastossa
Vihreä
EPDM
8.0 mm
4.2 mm
2
0,0561 € - 0,0624 € 361752 Varastossa
Musta
EPDM
6.0 mm
3.2 mm
2
0,2638 € - 0,2918 € 40674 Varastossa
2.8 mm
Musta
EPDM
15.9 mm
5.0 mm
  • / 2
Vetomallinen suojatulppa 3.8 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377710

Hinta-alue
0,2385 € - 0,2259 €

Varastotasot
7206 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.5 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    3.8 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 1.6 mm 9.5 mm Musta EPDM

10377604

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1571 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    9.5 mm
  • D
    1.6 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 2.7 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377642

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2189 €

Varastotasot
25000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.7 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 2.4 mm 17.8 mm Musta EPDM

10377635

Hinta-alue
0,2161 € - 0,2063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    17.8 mm
  • D
    2.4 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.5 mm 26.0 mm Musta EPDM

10377741

Hinta-alue
0,3143 € - 0,2975 €

Varastotasot
11843 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    26.0 mm
  • D
    5.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Musta EPDM

10377765

Hinta-alue
0,6601 € - 0,6601 €

Varastotasot
7564 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250075

Hinta-alue
0,7648 € - 0,7269 €

Varastotasot
2479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250136

Hinta-alue
1,5155 € - 1,5155 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 3.5 mm 15.8 mm Musta EPDM

10377697

Hinta-alue
0,2287 € - 0,2161 €

Varastotasot
6961 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.0 mm
  • h1
    15.8 mm
  • D
    3.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Musta EPDM

10250044

Hinta-alue
0,4448 € - 0,4224 €

Varastotasot
3489 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 8.9 mm 22.4 mm Musta EPDM

10250068

Hinta-alue
0,6848 € - 0,6511 €

Varastotasot
5491 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    4.9 mm
  • h1
    22.4 mm
  • D
    8.9 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10377680

Hinta-alue
0,2512 € - 0,2385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 23.8 mm Musta EPDM

10377772

Hinta-alue
0,6648 € - 0,6648 €

Varastotasot
32248 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 12.6 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250112

Hinta-alue
1,2279 € - 1,2279 €

Varastotasot
9377 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    12.6 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377673

Hinta-alue
0,202 € - 0,1908 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 5.2 mm 8.0 mm Musta EPDM

10192450

Hinta-alue
0,0677 € - 0,0609 €

Varastotasot
125821 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    5.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377703

Hinta-alue
0,2315 € - 0,2189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.9 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 4.2 mm 8.0 mm Vihreä EPDM

10192443

Hinta-alue
0,065 € - 0,0585 €

Varastotasot
35445 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    8.0 mm
  • D
    4.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Vihreä
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 6.0 mm Musta EPDM

10192436

Hinta-alue
0,0624 € - 0,0561 €

Varastotasot
361752 Varastossa
Ominaisuudet
  • h1
    6.0 mm
  • D
    3.2 mm
  • Tyyppi
    2
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 15.9 mm Musta EPDM

10377734

Hinta-alue
0,2918 € - 0,2638 €

Varastotasot
40674 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta