Valikko Haku

Vetomalliset suojatulpat

Varastossa

Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.

Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 5
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
124 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 Väri Materiaali h1 D Tyyppi Osta
0,1642 € - 0,1834 € 1000 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
16.1 mm
3.9 mm
0,2519 € - 0,2806 € 17283 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
8.5 mm
0,2039 € - 0,2395 € 15172 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Silikoni
23.8 mm
7.0 mm
0,46 € - 0,46 € 4341 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.5 mm
0,1779 € - 0,1779 € 16000 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
2.8 mm
0,2204 € - 0,2204 € 4331 Varastossa
3.2 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.7 mm
0,1985 € - 0,1985 € 12479 Varastossa
2.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
3.6 mm
0,2081 € - 0,2081 € 294 Varastossa
2.8 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
5.0 mm
0,7311 € - 0,8132 € 3369 Varastossa
9.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
19.6 mm
0,1893 € - 0,21 € 16 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Silikonikumi
19.2 mm
8.5 mm
1
0,4463 € - 0,4463 € 2048 Varastossa
6.5 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
13.0 mm
1,4786 € - 1,4786 € 95 Varastossa
9.5 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
16.3 mm
3
0,1629 € - 0,1656 € 1132 Varastossa
1.2 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
1.7 mm
0,4121 € - 0,434 € 4989 Varastossa
3.2 mm
Musta
EPDM
23.8 mm
7.0 mm
0,7092 € - 0,7461 € 2729 Varastossa
3.9 mm
Musta
EPDM
25.4 mm
9.8 mm
0,1875 € - 0,1875 € 22418 Varastossa
2.4 mm
Väritön
Silikoni
25.4 mm
3.3 mm
0,1998 € - 0,1998 € 17110 Varastossa
2.1 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
4.0 mm
0,1766 € - 0,1766 € 17396 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
3.2 mm
0,1547 € - 0,1547 € 14840 Varastossa
1.6 mm
Väritön
Silikoni
15.9 mm
4.0 mm
0,2902 € - 0,2902 € 1820 Varastossa
3.9 mm
Väritön
Silikoni
31.8 mm
7.9 mm
  • / 7
Vetomallinen suojatulppa 3.9 mm 16.1 mm Väritön Silikoni

10249772

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1642 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    16.1 mm
  • D
    3.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249840

Hinta-alue
0,2806 € - 0,2519 €

Varastotasot
17283 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    8.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Väritön Silikoni

10241660

Hinta-alue
0,2395 € - 0,2039 €

Varastotasot
15172 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 13.5 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10241707

Hinta-alue
0,46 € - 0,46 €

Varastotasot
4341 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.5 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 2.8 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249727

Hinta-alue
0,1779 € - 0,1779 €

Varastotasot
16000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    2.8 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.7 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249819

Hinta-alue
0,2204 € - 0,2204 €

Varastotasot
4331 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.6 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249765

Hinta-alue
0,1985 € - 0,1985 €

Varastotasot
12479 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 5.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249802

Hinta-alue
0,2081 € - 0,2081 €

Varastotasot
294 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.8 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    5.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 19.6 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249956

Hinta-alue
0,8132 € - 0,7311 €

Varastotasot
3369 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    19.6 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 8.5 mm 19.2 mm Väritön Silikonikumi

10457962

Hinta-alue
0,21 € - 0,1893 €

Varastotasot
16 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.4 mm
  • h1
    19.2 mm
  • D
    8.5 mm
  • Tyyppi
    1
  • Materiaali
    Silikonikumi
Vetomallinen suojatulppa 13.0 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249918

Hinta-alue
0,4463 € - 0,4463 €

Varastotasot
2048 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    6.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    13.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 16.3 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250136

Hinta-alue
1,4786 € - 1,4786 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    9.5 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    16.3 mm
  • Tyyppi
    3
  • Materiaali
    EPDM
Vetomallinen suojatulppa 1.7 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10251843

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1629 €

Varastotasot
1132 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.2 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    1.7 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.0 mm 23.8 mm Musta EPDM

10250044

Hinta-alue
0,434 € - 0,4121 €

Varastotasot
4989 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.2 mm
  • h1
    23.8 mm
  • D
    7.0 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 9.8 mm 25.4 mm Musta EPDM

10250075

Hinta-alue
0,7461 € - 0,7092 €

Varastotasot
2729 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    9.8 mm
  • Materiaali
    EPDM
  • Väri
    Musta
Vetomallinen suojatulppa 3.3 mm 25.4 mm Väritön Silikoni

10249758

Hinta-alue
0,1875 € - 0,1875 €

Varastotasot
22418 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.4 mm
  • h1
    25.4 mm
  • D
    3.3 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249796

Hinta-alue
0,1998 € - 0,1998 €

Varastotasot
17110 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    2.1 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 3.2 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249741

Hinta-alue
0,1766 € - 0,1766 €

Varastotasot
17396 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    3.2 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 4.0 mm 15.9 mm Väritön Silikoni

10249789

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1547 €

Varastotasot
14840 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    1.6 mm
  • h1
    15.9 mm
  • D
    4.0 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön
Vetomallinen suojatulppa 7.9 mm 31.8 mm Väritön Silikoni

10249833

Hinta-alue
0,2902 € - 0,2902 €

Varastotasot
1820 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1
    3.9 mm
  • h1
    31.8 mm
  • D
    7.9 mm
  • Materiaali
    Silikoni
  • Väri
    Väritön