Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Masking pull plugs are used to mask threaded and non-threaded holes, offering resistance to chemicals. The pull tab makes them easy to install and remove, ensuring a secure fit that prevents leaks or seepage. The reusable material allows for multiple uses, reducing the need for frequent replacements and helping minimize waste. Cn withstand temperatures of up to 250C.
Käytetään kierteisten ja kierteettömien reikien peittämiseen.Vetokieleke helpottaa asennusta ja irrottamista, tarjoten sileän asennuksen ja turvallisen istuvuuden.Käytetään jauhemaalauksessa, tiivistyksessä, autoteollisuudessa ja elektroniikan tuotannossa. Materiaali: EPDM, Silikoni, Silikonikumi Väri: Musta, Kirkas, Väritön, Punainen, Harmaa, Valkoinen, Purppura, Vihreä, Vaaleanpunainen, Oranssi, Keltainen, Sininen Sarjanumero: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | Väri | Materiaali | h1 | D | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3231 € - 0,3231 € | 347 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
|
||
| 0,4285 € - 0,4285 € | 5189 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
|
||
| 0,2902 € - 0,3066 € | 11843 Varastossa |
0.126 in
3.2 mm
|
Musta
|
EPDM
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3
|
||
| 0,1893 € - 0,21 € | 16 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Silikonikumi
|
0.756 in
19.2 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
1
|
||
| 0,7311 € - 0,8132 € | 3369 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
|
||
| 0,219 € - 0,219 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.13 in
3.3 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
|
||
| 0,193 € - 0,193 € | 14394 Varastossa |
0.11 in
2.8 mm
|
Väritön
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1113 € - 0,1159 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.209 in
5.3 mm
|
Kirkas
|
Silikoni
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|
||
| 0,4572 € - 0,4833 € | 1342 Varastossa |
0.311 in
7.9 mm
|
Vihreä
|
Silikoni
|
1 in
25.4 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
1
|
||
| 0,3587 € - 0,7532 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
||
| 0,1533 € - 0,2067 € | 20657 Varastossa |
0.358 in
9.1 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.409 in
10.4 mm
|
|
||
| 1,1945 € - 1,2451 € | 103 Varastossa |
0.898 in
22.8 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
|
||
| 0,1861 € - 0,1971 € | 24000 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3
|
||
| 0,6394 € - 0,667 € | 825 Varastossa |
0.535 in
13.6 mm
|
Valkoinen
|
Silikoni
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.685 in
17.4 mm
|
|
||
| 0,2135 € - 0,2259 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.063 in
1.6 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
3
|
||
| 1,0626 € - 1,1071 € | 686 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
|
||
| 0,1071 € - 0,1116 € | 36230 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
Keltainen
|
Silikoni
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.201 in
5.1 mm
|
|
||
| 0,1629 € - 0,182 € | 39598 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Sininen
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
|
||
| 0,9008 € - 0,9446 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.429 in
10.9 mm
|
Vaaleanpunainen
|
Silikoni
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
1
|
||
| 0,1793 € - 0,1793 € | 18072 Varastossa |
0.063 in
1.6 mm
|
Harmaa
|
Silikoni
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa