Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,3438 € - 0,9194 € 33 Varastossa
47.5 mm
1 7/8” x 12
Sininen
24.1 mm
UNF-Kierteet
1
0,103 € - 0,2148 € 4497 Varastossa
33.1 mm
1-5/16-12 in
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,0874 € - 0,1732 € 2500 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,0832 € - 0,1732 € 23236 Varastossa
26.8 mm
1-1/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,4364 € - 0,8664 € 7440 Varastossa
47.5 mm
1-7/8-12 in
Väritön
24.1 mm
JIC
2
0,0405 € - 0,081 € 16250 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Väritön
11.1 mm
JIC
2
0,2918 € - 0,5746 € 5880 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Sininen
21.0 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2148 € 41800 Varastossa
33.1 mm
1-5/16-12 in
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,0921 € - 0,1706 € 6905 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,1237 € - 0,2451 € 7200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2
0,2034 € - 0,4037 € 31136 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
2
10177518 0,4364 € - 0,8664 € Kysy toimitusaikaa täältä
47.5 mm
1-7/8-12 in
Sininen
24.1 mm
JIC
2
0,0405 € - 0,1211 € 19143 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Sininen
11.1 mm
JIC
2
0,075 € - 0,1488 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
#1-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
2
0,1936 € - 0,4037 € 2340 Varastossa
41.0 mm
1-5/8-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,2918 € - 0,5746 € 24000 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12
Väritön
21.0 mm
JIC
2
0,0808 € - 0,16 € 40900 Varastossa
12.5 mm
1/2-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2
0,1083 € - 0,2006 € 2340 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,1175 € - 0,2451 € 88200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2
0,075 € - 0,1488 € 19018 Varastossa
25.0 mm
#1-14
Väritön
16.5 mm
JIC
2
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 47.5 mm LDPE Sininen

10092262

Hinta-alue
0,9194 € - 0,3438 €

Varastotasot
33 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1 7/8” x 12
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 33.07 mm LDPE Väritön

10177440

Hinta-alue
0,2148 € - 0,103 €

Varastotasot
4497 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Väritön

10177402

Hinta-alue
0,1732 € - 0,0874 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 26.75 mm LDPE Sininen

10177396

Hinta-alue
0,1732 € - 0,0832 €

Varastotasot
23236 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-1/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Väritön

10177525

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4364 €

Varastotasot
7440 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Väritön

10177549

Hinta-alue
0,081 € - 0,0405 €

Varastotasot
16250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Sininen

10177495

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
5880 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 33.07 mm LDPE Sininen

10177433

Hinta-alue
0,2148 € - 0,1083 €

Varastotasot
41800 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    33.1 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-5/16-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Väritön

10177426

Hinta-alue
0,1706 € - 0,0921 €

Varastotasot
6905 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Väritön

10177464

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1237 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Sininen

10177471

Hinta-alue
0,4037 € - 0,2034 €

Varastotasot
31136 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 47.52 mm LDPE Sininen

10177518

Hinta-alue
0,8664 € - 0,4364 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    47.5 mm
  • h
    24.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/8-12 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Sininen

10177532

Hinta-alue
0,1211 € - 0,0405 €

Varastotasot
19143 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Sininen

10177372

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 41.02 mm LDPE Väritön

10177488

Hinta-alue
0,4037 € - 0,1936 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-5/8-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 42.37 mm LDPE Väritön

10177501

Hinta-alue
0,5746 € - 0,2918 €

Varastotasot
24000 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 12.45 mm LDPE Väritön

10177600

Hinta-alue
0,16 € - 0,0808 €

Varastotasot
40900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Sininen

10177419

Hinta-alue
0,2006 € - 0,1083 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Sininen

10177457

Hinta-alue
0,2451 € - 0,1175 €

Varastotasot
88200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Väritön

10177389

Hinta-alue
0,1488 € - 0,075 €

Varastotasot
19018 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE