Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | Kierrekoko | Väri | h | Kierrestandardi | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0724 € - 0,1438 € | 63450 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
7/8-14
|
Väritön
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,3438 € - 0,9194 € | 33 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1 7/8” x 12
|
Sininen
|
0.949 in
24.1 mm
|
UNF-Kierteet
|
1
|
||
| 0,0832 € - 0,1732 € | 23236 Varastossa |
1.055 in
26.8 mm
|
1-1/16-12 in
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,4364 € - 0,8664 € | 7440 Varastossa |
1.87 in
47.5 mm
|
1-7/8-12 in
|
Väritön
|
0.949 in
24.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1175 € - 0,2451 € | 88200 Varastossa |
1.433 in
36.4 mm
|
1-7/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2006 € | 2340 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1083 € - 0,2148 € | 41800 Varastossa |
1.303 in
33.1 mm
|
1-5/16-12 in
|
Sininen
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,075 € - 0,1488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14 in
|
Sininen
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,075 € - 0,1488 € | 19018 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
#1-14
|
Väritön
|
0.65 in
16.5 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0921 € - 0,1706 € | 6905 Varastossa |
1.173 in
29.8 mm
|
1-3/16-12
|
Väritön
|
0.752 in
19.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,1936 € - 0,4037 € | 2340 Varastossa |
1.614 in
41.0 mm
|
1-5/8-12
|
Väritön
|
0.827 in
21.0 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0405 € - 0,081 € | 16250 Varastossa |
0.366 in
9.3 mm
|
3/8-24
|
Väritön
|
0.437 in
11.1 mm
|
JIC
|
2
|
||
| 0,0663 € - 0,0924 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.386 in
9.8 mm
|
Non Threaded
|
Musta
|
0.437 in
11.1 mm
|
Kierteetön
|
1
|
||
| 0,0738 € - 0,1968 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M22
|
Keltainen
|
0.866 in
22.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0676 € - 0,1797 € | 12000 Varastossa |
0.835 in
21.2 mm
|
1/2-19 in
|
Keltainen
|
0.591 in
15.0 mm
|
GAS
|
1
|
||
| 0,0651 € - 0,1729 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
M18
|
Keltainen
|
0.709 in
18.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
| 0,0468 € - 0,1178 € | 10370 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
M12
|
Keltainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa