Valikko Haku

Vetoliuskasuojat

Varastossa

Tear Tab Caps are readily installed and removed in various applications, including essential hydraulic tubes and pipelines. Provides protection against damage, filth, moisture, and other kinds of intrusion. Suitable for a variety of applications and threads.

  • Nopea asentaa ja irrottaa.
  • Yksinkertainen repäisykieleke.
  • Monipuolinen suojaratkaisu, joka sopii erinomaisesti moneen käyttökohteeseen.
  • UNF / JIC- tai NPT-kierteiden suojaus.
Materiaali: LDPE Väri: Väritön, Sininen, Keltainen, Musta Sarjanumero: SR1022, SR1033

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
77 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d Kierrekoko Väri h Kierrestandardi Tyyppi Osta
0,0638 € - 0,1262 € 22947 Varastossa
11.0 mm
7/16-20 in
Sininen
11.7 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0663 € - 0,0929 € 2600 Varastossa
14.0 mm
9/16-18
Väritön
12.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0425 € - 0,0845 € 75350 Varastossa
11.0 mm
7/16-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,4983 € - 1,0379 € 285 Varastossa
63.7 mm
2-1/2-12 in
Sininen
30.5 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,2382 € - 0,4973 € 14500 Varastossa
47.9 mm
1-1/2 in
Sininen
21.6 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,069 € - 0,1365 € 83400 Varastossa
26.2 mm
3/4 in
Sininen
16.0 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,0534 € - 0,1351 € 3990 Varastossa
13.0 mm
1/4-19 in
Keltainen
11.0 mm
GAS
1
0,1281 € - 0,322 € 242780 Varastossa
34.0 mm
#1-11 in
Keltainen
18.0 mm
GAS
1
0,0643 € - 0,1713 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.8 mm
3/4” x 16
Sininen
14.2 mm
UNF-Kierteet
1
0,0732 € - 0,1451 € 400 Varastossa
25.0 mm
#1-14 in
Sininen
16.5 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,1052 € - 0,2872 € Kysy toimitusaikaa täältä
9.8 mm
1/8 in
Sininen
8.1 mm
NPT
2 - 3-tiekulma
0,1057 € - 0,1958 € 2340 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0788 € - 0,1561 € 40900 Varastossa
12.5 mm
1/2-20
Väritön
11.7 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,2793 € - 0,7446 € 283 Varastossa
42.4 mm
1-11/16-12 in
Sininen
21.0 mm
JIC
1
0,0899 € - 0,1665 € 17305 Varastossa
29.8 mm
1-3/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,1207 € - 0,2392 € 7200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Väritön
19.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0584 € - 0,1155 € 36975 Varastossa
17.2 mm
11/16-16
Väritön
12.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0395 € - 0,079 € 3250 Varastossa
9.3 mm
3/8-24
Väritön
11.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,1147 € - 0,2392 € 88200 Varastossa
36.4 mm
1-7/16-12
Sininen
19.1 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
0,0655 € - 0,1365 € 2790 Varastossa
20.4 mm
13/16-16
Sininen
14.2 mm
JIC
2 - 3-tiekulma
  • / 4
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 11.0 mm LDPE Sininen

10177570

Hinta-alue
0,1262 € - 0,0638 €

Varastotasot
22947 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20 in
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    UNF
Suojahattu poistokahvalla 14.0 mm LDPE Väritön

10177624

Hinta-alue
0,0929 € - 0,0663 €

Varastotasot
2600 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    14.0 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    9/16-18
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 11.0 mm LDPE Väritön

10177587

Hinta-alue
0,0845 € - 0,0425 €

Varastotasot
75350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    11.0 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    7/16-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 63.27 mm LDPE Sininen

10177556

Hinta-alue
1,0379 € - 0,4983 €

Varastotasot
285 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    63.7 mm
  • h
    30.5 mm
  • Kierrekoko
    2-1/2-12 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 47.85 mm LDPE Sininen

10178492

Hinta-alue
0,4973 € - 0,2382 €

Varastotasot
14500 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    47.9 mm
  • h
    21.6 mm
  • Kierrekoko
    1-1/2 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 26.24 mm LDPE Sininen

10178560

Hinta-alue
0,1365 € - 0,069 €

Varastotasot
83400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    26.2 mm
  • h
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    3/4 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 13.0 mm LDPE Keltainen

10070598

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0534 €

Varastotasot
3990 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    13.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Kierrekoko
    1/4-19 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla BSP-Kierteet, Gas-kierteet 34.0 mm LDPE Keltainen

10084748

Hinta-alue
0,322 € - 0,1281 €

Varastotasot
242780 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    34.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Kierrekoko
    #1-11 in
  • Kierrestandardi
    BSP
  • Kierrestandardi
    GAS
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 18.8 mm LDPE Sininen

10070581

Hinta-alue
0,1713 € - 0,0643 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    18.8 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    3/4” x 16
  • Kierrestandardi
    JIC-Kierteet
  • Kierrestandardi
    UNF-Kierteet
Suojahattu poistokahvalla 25.04 mm LDPE Sininen

10177372

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0732 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    25.0 mm
  • h
    16.5 mm
  • Kierrekoko
    #1-14 in
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla NPT-Kierteet 9.8 mm LDPE Sininen

10178539

Hinta-alue
0,2872 € - 0,1052 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    9.8 mm
  • h
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    1/8 in
  • Kierrestandardi
    NPT
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Sininen

10177419

Hinta-alue
0,1958 € - 0,1057 €

Varastotasot
2340 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 12.45 mm LDPE Väritön

10177600

Hinta-alue
0,1561 € - 0,0788 €

Varastotasot
40900 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    12.5 mm
  • h
    11.7 mm
  • Kierrekoko
    1/2-20
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla UNF-Kierteet, JIC-Kierteet 42.4 mm LDPE Sininen

10092255

Hinta-alue
0,7446 € - 0,2793 €

Varastotasot
283 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    42.4 mm
  • h
    21.0 mm
  • Kierrekoko
    1-11/16-12 in
  • Kierrestandardi
    UNF
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 29.77 mm LDPE Väritön

10177426

Hinta-alue
0,1665 € - 0,0899 €

Varastotasot
17305 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    29.8 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-3/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Väritön

10177464

Hinta-alue
0,2392 € - 0,1207 €

Varastotasot
7200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    SAE
  • Kierrestandardi
    JIC
Suojahattu poistokahvalla 17.15 mm LDPE Väritön

10177648

Hinta-alue
0,1155 € - 0,0584 €

Varastotasot
36975 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    17.2 mm
  • h
    12.1 mm
  • Kierrekoko
    11/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 9.25 mm LDPE Väritön

10177549

Hinta-alue
0,079 € - 0,0395 €

Varastotasot
3250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    9.3 mm
  • h
    11.1 mm
  • Kierrekoko
    3/8-24
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 36.37 mm LDPE Sininen

10177457

Hinta-alue
0,2392 € - 0,1147 €

Varastotasot
88200 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    36.4 mm
  • h
    19.1 mm
  • Kierrekoko
    1-7/16-12
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE
Suojahattu poistokahvalla 20.37 mm LDPE Sininen

10177679

Hinta-alue
0,1365 € - 0,0655 €

Varastotasot
2790 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    20.4 mm
  • h
    14.2 mm
  • Kierrekoko
    13/16-16
  • Kierrestandardi
    JIC
  • Kierrestandardi
    SAE