Valikko Haku

Vetokahvat - sillanmuotoinen muovinen

Varastossa

Sillanmuotoinen vetokahva tarjoaa vahvat kahvat, joita käytetään sekä raskaiden kaappien ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen. Valikoimassa on materiaaleja erilaisiin ympäristöihin ja vetovahvuuksia joko etu- tai takakiinntyksellä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Asennusreiän etäisyys Kahvan materiaali Asennustyyppi Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
4,8466 € - 16,1006 € 534 Varastossa
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
7,7901 € - 25,876 € 3019 Varastossa
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
8,2556 € - 27,4285 € 274 Varastossa
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
3,2721 € - 10,8104 € 2800 Varastossa
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
4,737 € - 15,6981 € 633 Varastossa
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
4,6275 € - 15,353 € 5846 Varastossa
M5 x 9
133.0 mm
110.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
0,1588 € - 0,3363 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
24.0 mm
24.0 mm
4,737 € - 15,6981 € 2136 Varastossa
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
4,1757 € - 13,8867 € 2280 Varastossa
M6 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
4,7918 € - 15,8993 € 8361 Varastossa
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
10252697 3,5185 € - 11,6442 € 4340 Varastossa
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
4,1757 € - 13,8867 € 3191 Varastossa
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
4,9013 € - 15,8993 € 635 Varastossa
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
5,093 € - 16,8769 € 4153 Varastossa
M8 x 9
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
5,6543 € - 18,8032 € 3239 Varastossa
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
8,2556 € - 27,4285 € 148 Varastossa
M8 x 15
140.0 mm
117.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,2462 € - 0,304 € 35000 Varastossa
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Klipsikiinnitys
11.5 mm
27.0 mm
0,2491 € - 0,5261 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
16.0 mm
26.0 mm
0,2347 € - 0,2898 € 12000 Varastossa
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Klipsikiinnitys
27.0 mm
11.5 mm
0,2491 € - 0,5261 € 1900 Varastossa
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
16.0 mm
26.0 mm
  • / 2
Kahva 93.5 mm M6 x 9

10252628

Hinta-alue
16,1006 € - 4,8466 €

Varastotasot
534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    93.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 179.0 mm M8 x 9

10252666

Hinta-alue
25,876 € - 7,7901 €

Varastotasot
3019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    179.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    204.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 120.0 mm M8 x 9

10252772

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 93.5 mm

10252673

Hinta-alue
10,8104 € - 3,2721 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    93.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 132.0 mm

10252710

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 110.0 mm M5 x 9

10252574

Hinta-alue
15,353 € - 4,6275 €

Varastotasot
5846 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    110.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 9
  • Väri
    Musta
Pakkauskahvat 24.0 mm Non Threaded LDPE Musta

10394960

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1588 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
Kahva 132.0 mm

10252703

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
2136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 105.0 mm M6 x 9

10252567

Hinta-alue
13,8867 € - 4,1757 €

Varastotasot
2280 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    105.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M6 x 9

10252604

Hinta-alue
15,8993 € - 4,7918 €

Varastotasot
8361 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 117.0 mm

10252697

Hinta-alue
11,6442 € - 3,5185 €

Varastotasot
4340 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 105.0 mm M5 x 9

10252550

Hinta-alue
13,8867 € - 4,1757 €

Varastotasot
3191 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    105.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M5 x 9

10252598

Hinta-alue
15,8993 € - 4,9013 €

Varastotasot
635 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M8 x 9

10252635

Hinta-alue
16,8769 € - 5,093 €

Varastotasot
4153 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 132.0 mm M6 x 9

10252642

Hinta-alue
18,8032 € - 5,6543 €

Varastotasot
3239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M8 x 15

10252758

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 15
  • Väri
    Musta
Pakkauskahvat 150.0 mm Non Threaded HDPE Keltainen

10126530

Hinta-alue
0,304 € - 0,2462 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    150.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Keltainen
Pakkauskahvat 160.0 mm Non Threaded LDPE Musta

10394984

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
Pakkauskahvat 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Hinta-alue
0,2898 € - 0,2347 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    11.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Väritön
Pakkauskahvat 160.0 mm Non Threaded LDPE Valkoinen

10394977

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2491 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    16.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded