Valikko Haku

Kahva 132.0 mm

Sillanmuotoinen vetokahva, joka on valmistettu lasitäytteisestä termoplastisesta materiaalista. Ruuviasennusmalli. Soveltuu käytettäväksi rautateillä, koneistoissa ja laitteistoissa sekä teollisuuden ja sähköalan laitteissa. Edullinen ja vahva kahva. Sisältää sileän läpivientireiän ja ruuvikolon.
Essentra tuotenumero:

10252710

Valmistajan tuotenumero:

462244

633 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 15,6981 €
100 + 4,737 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

15,70 €

1 x 15,6981 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusreiän etäisyys 132.0 mm
Kokonaiskorkeus 45.0 mm
Kokonaispituus 156.0 mm
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Materiaali Glass Filled Thermoplastic
Tyyppi 3

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä