Valikko Haku

Kahva 120.0 mm M8 x 9

Sillanmuotoinen vetokahva, valmistettu Duroplastista, kiiltävä pinnoite. Ruuviasennusmalli. Soveltuu käytettäväksi rautateillä, koneistoissa ja laitteistoissa sekä teollisuuden ja sähköalan laitteissa. Edullinen ja vahva kahva. Sisältää messinkisen kierteitetyn naarasholkin.
Essentra tuotenumero:

10252772

Valmistajan tuotenumero:

462250

274 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 27,4285 €
100 + 8,2556 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

27,43 €

1 x 27,4285 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusreiän etäisyys 120.0 mm
Kokonaiskorkeus 48.0 mm
Kokonaispituus 140.0 mm
Kierrekoko M8 x 9
Väri Musta
Tullinimike 3926909790
Materiaali Duroplast
Tyyppi 4 - Vaativaan käyttöön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä