Valikko Haku

Vetokahvat - sillanmuotoinen muovinen

Varastossa

Sillanmuotoinen vetokahva tarjoaa vahvat kahvat, joita käytetään sekä raskaiden kaappien ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen. Valikoimassa on materiaaleja erilaisiin ympäristöihin ja vetovahvuuksia joko etu- tai takakiinntyksellä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kokonaispituus Asennusreiän etäisyys Kahvan materiaali Asennustyyppi Kokonaisleveys Kokonaiskorkeus Osta
10252697 3,5185 € - 11,6442 € 4230 Varastossa
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
3,2721 € - 10,8104 € 2800 Varastossa
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
8,2556 € - 27,4285 € 199 Varastossa
M6 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,2491 € - 0,5261 € 1900 Varastossa
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
16.0 mm
26.0 mm
0,2491 € - 0,5261 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
16.0 mm
26.0 mm
8,2556 € - 27,4285 € 274 Varastossa
M8 x 9
140.0 mm
120.0 mm
30.0 mm
48.0 mm
0,1588 € - 0,3363 € 1400 Varastossa
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
24.0 mm
24.0 mm
0,8406 € - 1,7739 € 2450 Varastossa
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
LDPE
Klipsikiinnitys
30.0 mm
2.0 mm
7,7901 € - 25,876 € 3019 Varastossa
M8 x 9
204.0 mm
179.0 mm
28.0 mm
50.0 mm
0,2462 € - 0,304 € 35000 Varastossa
Non Threaded
150.0 mm
150.0 mm
HDPE
Klipsikiinnitys
11.5 mm
27.0 mm
4,8466 € - 16,1006 € 534 Varastossa
M6 x 9
112.0 mm
93.5 mm
21.0 mm
36.0 mm
0,2347 € - 0,2898 € 12000 Varastossa
Non Threaded
150.0 mm
11.5 mm
HDPE
Klipsikiinnitys
27.0 mm
11.5 mm
7,9133 € - 27,8885 € 152 Varastossa
M10 x 16
160.0 mm
132.0 mm
36.0 mm
56.0 mm
4,9013 € - 15,8993 € 619 Varastossa
M5 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
4,1757 € - 13,8867 € 5089 Varastossa
M5 x 9
121.0 mm
105.0 mm
26.0 mm
37.0 mm
3,5185 € - 11,6442 € 2310 Varastossa
139.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
41.0 mm
4,737 € - 15,6981 € 633 Varastossa
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
4,7918 € - 15,8993 € 8261 Varastossa
M6 x 9
133.0 mm
117.0 mm
26.0 mm
40.0 mm
5,6543 € - 18,8032 € 3239 Varastossa
M6 x 9
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
4,737 € - 15,6981 € 2136 Varastossa
156.0 mm
132.0 mm
27.0 mm
45.0 mm
  • / 2
Kahva 117.0 mm

10252697

Hinta-alue
11,6442 € - 3,5185 €

Varastotasot
4230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 93.5 mm

10252673

Hinta-alue
10,8104 € - 3,2721 €

Varastotasot
2800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    93.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 120.0 mm M6 x 9

10252765

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 9
  • Väri
    Musta
Pakkauskahvat 160.0 mm Non Threaded LDPE Valkoinen

10394977

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2491 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    16.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Pakkauskahvat 160.0 mm Non Threaded LDPE Musta

10394984

Hinta-alue
0,5261 € - 0,2491 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    160.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    26.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Musta
Kahva 120.0 mm M8 x 9

10252772

Hinta-alue
27,4285 € - 8,2556 €

Varastotasot
274 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    48.0 mm
  • Kokonaispituus
    140.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 9
  • Väri
    Musta
Pakkauskahvat 24.0 mm Non Threaded LDPE Valkoinen

10394953

Hinta-alue
0,3363 € - 0,1588 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    24.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    24.0 mm
  • Kokonaispituus
    158.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Valkoinen
Vahvistettu levy 150.0 mm Non Threaded LDPE

10394991

Hinta-alue
1,7739 € - 0,8406 €

Varastotasot
2450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Pohjan leveys
    30.0 mm
  • Asennusreiän etäisyys
    150.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    2.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
Kahva 179.0 mm M8 x 9

10252666

Hinta-alue
25,876 € - 7,7901 €

Varastotasot
3019 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    179.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    50.0 mm
  • Kokonaispituus
    204.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 x 9
  • Väri
    Musta
Pakkauskahvat 150.0 mm Non Threaded HDPE Keltainen

10126530

Hinta-alue
0,304 € - 0,2462 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    150.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    27.0 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Keltainen
Kahva 93.5 mm M6 x 9

10252628

Hinta-alue
16,1006 € - 4,8466 €

Varastotasot
534 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    93.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    36.0 mm
  • Kokonaispituus
    112.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 9
  • Väri
    Musta
Pakkauskahvat 11.5 mm Non Threaded HDPE

10126523

Hinta-alue
0,2898 € - 0,2347 €

Varastotasot
12000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    11.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    11.5 mm
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Väri
    Väritön
Kahva 132.0 mm M10 x 16

10252796

Hinta-alue
27,8885 € - 7,9133 €

Varastotasot
152 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    56.0 mm
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 16
  • Väri
    Musta
Kahva 117.0 mm M5 x 9

10252598

Hinta-alue
15,8993 € - 4,9013 €

Varastotasot
619 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 105.0 mm M5 x 9

10252550

Hinta-alue
13,8867 € - 4,1757 €

Varastotasot
5089 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    105.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Kierrekoko
    M5 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 117.0 mm

10252680

Hinta-alue
11,6442 € - 3,5185 €

Varastotasot
2310 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    41.0 mm
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 132.0 mm

10252710

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
633 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
Kahva 117.0 mm M6 x 9

10252604

Hinta-alue
15,8993 € - 4,7918 €

Varastotasot
8261 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    117.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    40.0 mm
  • Kokonaispituus
    133.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 132.0 mm M6 x 9

10252642

Hinta-alue
18,8032 € - 5,6543 €

Varastotasot
3239 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 9
  • Väri
    Musta
Kahva 132.0 mm

10252703

Hinta-alue
15,6981 € - 4,737 €

Varastotasot
2136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    132.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
  • Kokonaispituus
    156.0 mm
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790