Sillanmuotoinen vetokahva tarjoaa vahvat kahvat, joita käytetään sekä raskaiden kaappien ovien ja kansien sulkemiseen ja avaamiseen. Valikoimassa on materiaaleja erilaisiin ympäristöihin ja vetovahvuuksia joko etu- tai takakiinntyksellä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kierrekoko | Kokonaispituus | Asennusreiän etäisyys | Kahvan materiaali | Asennustyyppi | Kokonaisleveys | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,1757 € - 13,8867 € | 1776 Varastossa |
M5 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 10252697 | 3,5185 € - 11,6442 € | 4340 Varastossa |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
|
| 4,1757 € - 13,8867 € | 2460 Varastossa |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
| 3,5185 € - 11,6442 € | 3260 Varastossa |
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4,737 € - 15,6981 € | 637 Varastossa |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,3363 € | 900 Varastossa |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Klipsikiinnitys
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,8406 € - 1,7739 € | 2498 Varastossa |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
Klipsikiinnitys
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 8,2556 € - 27,4285 € | 99 Varastossa |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 4,7918 € - 15,8993 € | 2249 Varastossa |
M8 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,1588 € - 0,3363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Klipsikiinnitys
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 8,2556 € - 27,4285 € | 524 Varastossa |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 3,2721 € - 10,8104 € | 2800 Varastossa |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 0,2347 € - 0,2898 € | 12000 Varastossa |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Klipsikiinnitys
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,5261 € | 1900 Varastossa |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Klipsikiinnitys
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 7,7901 € - 25,876 € | 2919 Varastossa |
M8 x 9
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 7,9133 € - 27,8885 € | 152 Varastossa |
M10 x 16
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 4,6275 € - 15,353 € | 5846 Varastossa |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 8,2556 € - 27,4285 € | 274 Varastossa |
M8 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,2491 € - 0,5261 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Klipsikiinnitys
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,2462 € - 0,304 € | 35000 Varastossa |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
HDPE
|
Klipsikiinnitys
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa