Valikko Haku

Vetokahvat - kaareva metalli

Varastossa

Valikoima kaarevia vetokahvoja. Niiden puolilitteä profiili on erinomainen, kun tarvitaan kahta kahvaa paneelien sulkemiseen. Etu- ja takakiinnityksen lisäksi voi valita pinnoitteen esteettisten vaatimusten mukaisesti.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
106 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Kahvan materiaali Asennustyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Alumiini
Piiloasennus taakse
1,3835 € - 2,1521 € 4506 Varastossa
M4
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kierretappi
4,9698 € - 7,3219 € 734 Varastossa
M4
Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kierretappi
3,1419 € - 4,8874 € 680 Varastossa
2,187 € - 3,402 € 658 Varastossa
2,5802 € - 4,0137 € Kysy toimitusaikaa täältä
12,582 € - 18,554 € 162 Varastossa
30,2023 € - 42,2832 € 1 Varastossa
5,1442 € - 8,0021 € Kysy toimitusaikaa täältä
10,8159 € - 15,1422 € 48 Varastossa
2,4529 € - 3,8156 € 1006 Varastossa
15,0464 € - 21,0649 € 572 Varastossa
20,2216 € - 26,9575 € Kysy toimitusaikaa täältä
Non Threaded
Alumiini
Front Mount
30,3392 € - 33,7209 € 48 Varastossa
M5
Ruostumaton teräs
Threaded Insert
42,004 € - 46,6726 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ruostumaton teräs
Threaded Insert
23,601 € - 76,7319 € 25 Varastossa
M8 x 14
7,7655 € - 7,7655 € 58 Varastossa
M5
17,1241 € - 17,1241 € 5 Varastossa
M5
17,0587 € - 55,5348 € 26 Varastossa
M6 x 12
17,3628 € - 56,3186 € 6 Varastossa
M6 x 12
  • / 6
Yksiosaiset metalliset vetokahvat M5 100.0 mm | 3.937 in

20064549


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan pinnoite
    Elaksoitu matta
  • Kahvan muoto
    Pyöreä tanko
  • Asennustyyppi
    Piiloasennus taakse
  • Kierrekoko
    M5
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 20.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121488

Hinta-alue
2,1521 € - 1,3835 €

Varastotasot
4506 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvan pinnoite
    Kromattu
  • Kahvan väri
    Väritön
  • Kahvatyyppi
    Koneen kahva
  • Kahvan muoto
    Kaari
Vedin 28.5 mm 117.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20121471

Hinta-alue
7,3219 € - 4,9698 €

Varastotasot
734 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kahvan pinnoite
    Jauhemaalattu
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Koneen kahva
  • Kahvan muoto
    Kaari
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 53.0 mm

20124250

Hinta-alue
4,8874 € - 3,1419 €

Varastotasot
680 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    300.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7616991099
Vedin 55.0 mm

20121501

Hinta-alue
3,402 € - 2,187 €

Varastotasot
658 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    300.0 mm
  • Tullinimike
    7616991099
Vedin 55.0 mm

20121525

Hinta-alue
4,0137 € - 2,5802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    500.0 mm
  • Tullinimike
    7616991099
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 53.0 mm

20068660

Hinta-alue
18,554 € - 12,582 €

Varastotasot
162 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Vakio
    DIN
  • Vakio
    ISO
  • Tullinimike
    7616991099
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 80.0 mm

20064730

Hinta-alue
42,2832 € - 30,2023 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    500.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 80.0 mm

20064723

Hinta-alue
8,0021 € - 5,1442 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7326909890
Vedin 55.0 mm

20060640

Hinta-alue
15,1422 € - 10,8159 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    400.0 mm
  • Tullinimike
    7616100099
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 53.0 mm

20068646

Hinta-alue
3,8156 € - 2,4529 €

Varastotasot
1006 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    200.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Tullinimike
    7616991099
Yksiosaiset muoviset vetokahvat 53.0 mm

20068677

Hinta-alue
21,0649 € - 15,0464 €

Varastotasot
572 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennusreiän etäisyys
    500.0 mm
  • Asennusreiän halkaisija
    8.5 mm
  • Vakio
    DIN
  • Vakio
    ISO
  • Tullinimike
    7616991099
U-kahva 160.0 mm Non Threaded Alumiini Musta

10210970

Hinta-alue
26,9575 € - 20,2216 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Kahvan väri
    Musta
  • Kahvatyyppi
    Ergonominen kahva
  • Kahvan muoto
    U
  • Asennustyyppi
    Front Mount
U-kahva 100.0 mm M5 Ruostumaton teräs Hopea

10254271

Hinta-alue
33,7209 € - 30,3392 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan pinnoite
    Semi Matte
  • Kahvan väri
    Hopea
  • Kahvan muoto
    U
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
U-kahva 250.0 mm M5 Ruostumaton teräs Hopea

10378809

Hinta-alue
46,6726 € - 42,004 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan pinnoite
    Semi Matte
  • Kahvan väri
    Hopea
  • Kahvan muoto
    U
  • Asennustyyppi
    Threaded Insert
U-kahva 180.0 mm M8 x 14

10254172

Hinta-alue
76,7319 € - 23,601 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 14
  • Asennusreiän etäisyys
    180.0 mm
  • Tullinimike
    8302420090
U-kahva 88.0 mm M5

10271919

Hinta-alue
7,7655 € - 7,7655 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Asennusreiän etäisyys
    88.0 mm
  • Vakio
    REACH
  • Vakio
    RoHs
  • Tullinimike
    7326909890
U-kahva M5 235.0 mm 12.0 mm Alumiini

10386323

Hinta-alue
17,1241 € - 17,1241 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Asennusreiän etäisyys
    235.0 mm
  • Vakio
    RoHs
  • Vakio
    REACH
  • Tullinimike
    7616999099
U-kahva 112.0 mm M6 x 12

10254103

Hinta-alue
55,5348 € - 17,0587 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 12
  • Asennusreiän etäisyys
    112.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099
U-kahva 120.0 mm M6 x 12

10254110

Hinta-alue
56,3186 € - 17,3628 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 12
  • Asennusreiän etäisyys
    120.0 mm
  • Tullinimike
    7616999099