Valikko Haku

U-kahva 100.0 mm M5 Ruostumaton teräs Hopea

Huipputason ruostumattomasta teräksestä valmistettu vetokahva, jolla on korkea korroosion ja kemikaalien sietokyky. Sisältää naarassisäkierteen, toimitetaan korkealuokkaisilla kuusiokantaisilla ruostumattomasta teräksestä valmistetuilla asetusruuveilla ja aluslevyillä. Puolimattapinta.
Essentra tuotenumero:

10254271

Valmistajan tuotenumero:

463308

48 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 33,7209 €
10 - 19 32,0369 €
20 + 30,3392 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

33,72 €

1 x 33,7209 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kahvan materiaali Ruostumaton teräs
Kahvan pinnoite Semi Matte
Kahvan väri Hopea
Kahvan muoto U
Asennustyyppi Threaded Insert
Asennusreikien määrä 2
Kierrekoko M5
Asennusreiän etäisyys 100.0 mm
Kahvan pituus 100.0 mm
Tarttumiskorkeus 32.0 mm
Vakio DIN
Vakio AISI
Tullinimike 8302420090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä