Valikko Haku

Ventiloidut uppokannalliset koneruuvit

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää upotetun konekannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat ihanteellisesti tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
  • Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0093.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D3 H1 d2 Materiaali A/F d1 l1 Osta
5,31 € - 7,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
35.0
4,41 € - 5,88 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
35.0
3,37 € - 4,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
20.0
5,06 € - 6,74 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
40.0
5,45 € - 7,26 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
45.0
4,25 € - 5,66 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
30.0
4,67 € - 6,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
316 ruostumaton teräs
2.5
M4
35.0
3,20 € - 4,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
16.0
7,28 € - 9,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
60.0
8,87 € - 11,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
60.0
7,22 € - 9,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
316 ruostumaton teräs
10.0
M16
30.0
10,97 € - 14,63 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
316 ruostumaton teräs
10.0
M16
60.0
6,37 € - 8,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
35.0
2,75 € - 3,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
12.0
4,88 € - 6,50 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
20.0
7,37 € - 9,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
45.0
4,14 € - 5,52 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
316 ruostumaton teräs
3.0
M5
30.0
3,51 € - 4,68 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
316 ruostumaton teräs
4.0
M6
20.0
3,86 € - 5,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
16.0
6,49 € - 8,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
50.0
  • / 9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 35.0 316 ruostumaton teräs

20239015

Hinta-alue
7,08 € - 5,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 35.0 316 ruostumaton teräs

20238926

Hinta-alue
5,88 € - 4,41 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 20.0 316 ruostumaton teräs

20238711

Hinta-alue
4,49 € - 3,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 40.0 316 ruostumaton teräs

20238841

Hinta-alue
6,74 € - 5,06 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 45.0 316 ruostumaton teräs

20238858

Hinta-alue
7,26 € - 5,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 30.0 316 ruostumaton teräs

20238643

Hinta-alue
5,66 € - 4,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 35.0 316 ruostumaton teräs

20238650

Hinta-alue
6,22 € - 4,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 16.0 316 ruostumaton teräs

20238797

Hinta-alue
4,27 € - 3,20 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 60.0 316 ruostumaton teräs

20239060

Hinta-alue
9,71 € - 7,28 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 60.0 316 ruostumaton teräs

20239145

Hinta-alue
11,82 € - 8,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 30.0 316 ruostumaton teräs

20239169

Hinta-alue
9,63 € - 7,22 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 60.0 316 ruostumaton teräs

20239213

Hinta-alue
14,63 € - 10,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 35.0 316 ruostumaton teräs

20239107

Hinta-alue
8,49 € - 6,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 12.0 316 ruostumaton teräs

20238698

Hinta-alue
3,67 € - 2,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 20.0 316 ruostumaton teräs

20239077

Hinta-alue
6,50 € - 4,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 45.0 316 ruostumaton teräs

20239121

Hinta-alue
9,82 € - 7,37 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    45.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 30.0 316 ruostumaton teräs

20238735

Hinta-alue
5,52 € - 4,14 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 20.0 316 ruostumaton teräs

20238803

Hinta-alue
4,68 € - 3,51 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 16.0 316 ruostumaton teräs

20238971

Hinta-alue
5,15 € - 3,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 50.0 316 ruostumaton teräs

20239046

Hinta-alue
8,65 € - 6,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5