Valikko Haku

Ventiloidut uppokannalliset koneruuvit

Kysy toimitusaikaa

Ventiloidut ruuvit ovat kiinnikkeitä, joiden keskelle on porattu reikä, joka mahdollistaa pohjareiän alaosaan kiinni jääneiden kaasujen poistumisen ytimen läpi, ja joka tarjoaa ilmavirran käyttökohteelle. Ruuvit ovat yleinen vaihtoehto HV (korkea tyhjiö)- ja UHV (ultrakorkea tyhjiö)-järjestelmille, sillä niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkean tyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.

Tämä ventiloitujen ruuvien valikoima sisältää upotetun konekannan kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin, joissa on rajoitetusti pinta-alaa. Ne on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

  • Niiden keskireikäjärjestelmä vähentää korkeatyhjiöjärjestelmien virtuaalista vuotoa.
  • Ne sopivat ihanteellisesti tiivistettyihin koteloihin, runkoihin ja koneisiin.
  • Kuusikulmaiset kannat sopivat tarkkoihin kokoonpanoihin.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0093.A4

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
168 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus D3 H1 d2 Materiaali A/F d1 l1 Osta
8,87 € - 11,82 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
60.0
7,87 € - 10,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
6.5
24.0
316 ruostumaton teräs
8.0
M12
50.0
9,72 € - 12,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
7.5
30.0
316 ruostumaton teräs
10.0
M16
50.0
3,08 € - 4,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
304 ruostumaton teräs
4.0
M6
16.0
3,05 € - 4,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
304 ruostumaton teräs
5.0
M8
12.0
4,79 € - 6,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
304 ruostumaton teräs
3.0
M5
40.0
2,29 € - 3,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.7
6.0
304 ruostumaton teräs
2.0
M3
8.0
3,35 € - 4,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
304 ruostumaton teräs
2.5
M4
20.0
2,49 € - 3,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
304 ruostumaton teräs
2.5
M4
10.0
3,04 € - 4,05 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.7
6.0
304 ruostumaton teräs
2.0
M3
16.0
4,77 € - 6,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.6
3.3
12.0
304 ruostumaton teräs
4.0
M6
40.0
4,58 € - 6,11 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
304 ruostumaton teräs
2.5
M4
35.0
3,67 € - 4,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
304 ruostumaton teräs
3.0
M5
25.0
3,00 € - 4,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
304 ruostumaton teräs
2.5
M4
16.0
4,03 € - 5,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.3
2.8
10.0
304 ruostumaton teräs
3.0
M5
30.0
3,75 € - 5,00 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
2.3
8.0
304 ruostumaton teräs
2.5
M4
25.0
2,13 € - 2,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0
1.7
6.0
304 ruostumaton teräs
2.0
M3
6.0
3,80 € - 5,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
4.4
16.0
316 ruostumaton teräs
5.0
M8
25.0
4,13 € - 5,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
20.0
5,31 € - 7,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.8
5.5
20.0
316 ruostumaton teräs
6.0
M10
35.0
  • / 9
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 60.0 316 ruostumaton teräs

20239145

Hinta-alue
11,82 € - 8,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    60.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M12 50.0 316 ruostumaton teräs

20239138

Hinta-alue
10,49 € - 7,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M12
  • d2
    24.0
  • D3
    1.8
  • H1
    6.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M16 50.0 316 ruostumaton teräs

20239206

Hinta-alue
12,96 € - 9,72 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    50.0
  • d1
    M16
  • d2
    30.0
  • D3
    1.8
  • H1
    7.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 16.0 304 ruostumaton teräs

20238070

Hinta-alue
4,11 € - 3,08 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 12.0 304 ruostumaton teräs

20238155

Hinta-alue
4,06 € - 3,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    12.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 40.0 304 ruostumaton teräs

20238032

Hinta-alue
6,38 € - 4,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M3 8.0 304 ruostumaton teräs

20237806

Hinta-alue
3,05 € - 2,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    8.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 20.0 304 ruostumaton teräs

20237905

Hinta-alue
4,46 € - 3,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 10.0 304 ruostumaton teräs

20237875

Hinta-alue
3,32 € - 2,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    10.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M3 16.0 304 ruostumaton teräs

20237837

Hinta-alue
4,05 € - 3,04 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M6 40.0 304 ruostumaton teräs

20238124

Hinta-alue
6,36 € - 4,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    40.0
  • d1
    M6
  • d2
    12.0
  • D3
    1.6
  • H1
    3.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 35.0 304 ruostumaton teräs

20237936

Hinta-alue
6,11 € - 4,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 25.0 304 ruostumaton teräs

20238001

Hinta-alue
4,89 € - 3,67 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 16.0 304 ruostumaton teräs

20237899

Hinta-alue
4,00 € - 3,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    16.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M5 30.0 304 ruostumaton teräs

20238018

Hinta-alue
5,37 € - 4,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    30.0
  • d1
    M5
  • d2
    10.0
  • D3
    1.3
  • H1
    2.8
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M4 25.0 304 ruostumaton teräs

20237912

Hinta-alue
5,00 € - 3,75 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M4
  • d2
    8.0
  • D3
    1.0
  • H1
    2.3
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M3 6.0 304 ruostumaton teräs

20237790

Hinta-alue
2,84 € - 2,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    6.0
  • d1
    M3
  • d2
    6.0
  • D3
    1.0
  • H1
    1.7
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M8 25.0 316 ruostumaton teräs

20238902

Hinta-alue
5,06 € - 3,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    25.0
  • d1
    M8
  • d2
    16.0
  • D3
    1.8
  • H1
    4.4
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 20.0 316 ruostumaton teräs

20238988

Hinta-alue
5,51 € - 4,13 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    20.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5
Ventiloitu ruuvi Uppokanta M10 35.0 316 ruostumaton teräs

20239015

Hinta-alue
7,08 € - 5,31 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • l1
    35.0
  • d1
    M10
  • d2
    20.0
  • D3
    1.8
  • H1
    5.5