Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.
Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.
Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1 | h1 | Materiaali | l1 | A/F | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,542 € - 3,3928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 3,0238 € - 4,0283 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 2,6035 € - 3,4645 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.5
|
M2.5
|
2.5
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
2.0
|
0.9
|
||
| 3,4338 € - 4,5818 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
1.5
|
0.7
|
||
| 3,854 € - 5,1353 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
20.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 3,7413 € - 4,9815 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
20.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,223 € - 5,6273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,7298 € - 7,6363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
40.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 3,0648 € - 4,0898 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
10.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 4,756 € - 6,3448 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
35.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 3,0443 € - 4,059 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
5.5
|
M3
|
3.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,633 € - 6,1808 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
7.0
|
M4
|
4.0
|
316 ruostumaton teräs
|
30.0
|
3.0
|
1.0
|
||
| 4,6535 € - 6,2013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
30.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 2,8905 € - 3,854 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
8.5
|
M5
|
5.0
|
316 ruostumaton teräs
|
8.0
|
4.0
|
1.3
|
||
| 5,084 € - 6,7753 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
10.0
|
M6
|
6.0
|
316 ruostumaton teräs
|
40.0
|
5.0
|
1.6
|
||
| 5,412 € - 7,216 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
16.0
|
M10
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
35.0
|
8.0
|
1.8
|
||
| 5,8835 € - 7,8413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
30.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 7,3083 € - 9,7375 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
18.0
|
M12
|
12.0
|
316 ruostumaton teräs
|
50.0
|
10.0
|
1.8
|
||
| 4,018 € - 5,3505 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
13.0
|
M8
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
25.0
|
6.0
|
1.8
|
||
| 2,993 € - 3,9873 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.8
|
M2
|
2.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
1.5
|
0.7