Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M2 8.0 316 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kantatyylisellä päällä ja kuusiokololla. Ontto runko auttaa eliminoimaan korkean tehon imujärjestelmien virtuaaliset vuodot. Ihanteellinen HV- ja UHV-järjestelmille.
Essentra tuotenumero:

20244392

Valmistajan tuotenumero:

20244392

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 3,31 €
100 - 249 2,98 €
250 - 499 2,81 €
500 - 999 2,65 €
1000 + 2,48 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,31 €

1 x 3,31 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M2
d2 3.8
d3 0.7
l1 8.0
h1 2.0
A/F 1.5
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä