Valikko Haku

Ventiloitu ruuvi M4 30.0 316 ruostumaton teräs

Ventiloitu ruuvi kantatyylisellä päällä ja kuusiokololla. Ontto runko auttaa eliminoimaan korkean tehon imujärjestelmien virtuaaliset vuodot. Ihanteellinen HV- ja UHV-järjestelmille.
Essentra tuotenumero:

20236090

Valmistajan tuotenumero:

20236090

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 99 6,1808 €
100 - 249 5,5658 €
250 - 499 5,2583 €
500 - 999 4,9405 €
1000 + 4,633 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,18 €

1 x 6,1808 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M4
d2 7.0
d3 1.0
l1 30.0
h1 4.0
A/F 3.0
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä