Valikko Haku

Ventiloidut ruuvit - kupukanta

Varastossa

Tässä ventiloitujen ruuvien valikoimassa on korkkikanta kuusikulmaisella päällä. Kuusikulmaiset kannat ovat ihanteellisia tarkkoihin kokoonpanoihin, ja niitä käytetään paikoissa, jossa on vähemmän pinta-alaa.

Ruuvien ontto ydin toimii ventilointijärjestelmänä. Valikoima on DIN 912 -yhdenmukainen (keskireiällä). Ne on valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka takaa hyvän korroosionkestävyyden, vahvuuden ja työstettävyyden.

Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.

  • Ontto ydin tarjoaa integroidun ventilointijärjestelmän.
  • Valmistettu ultraäänipuhdistetusta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä, joka kestää hyvin korroosiota.
  • Yhdenmukainen DIN 912:n kanssa.
Materiaali: 316 ruostumaton teräs, 304 ruostumaton teräs Sarjanumero: SRP0090.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
172 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 h1 Materiaali l1 A/F d3 Osta
2,542 € - 3,3928 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2
2.0
316 ruostumaton teräs
8.0
1.5
0.7
3,0238 € - 4,0283 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
2.5
316 ruostumaton teräs
12.0
2.0
0.9
2,6035 € - 3,4645 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
M2.5
2.5
316 ruostumaton teräs
8.0
2.0
0.9
3,4338 € - 4,5818 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2
2.0
316 ruostumaton teräs
16.0
1.5
0.7
3,854 € - 5,1353 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
316 ruostumaton teräs
20.0
4.0
1.3
3,7413 € - 4,9815 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
316 ruostumaton teräs
20.0
5.0
1.6
4,223 € - 5,6273 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
316 ruostumaton teräs
16.0
8.0
1.8
5,7298 € - 7,6363 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
316 ruostumaton teräs
40.0
8.0
1.8
3,0648 € - 4,0898 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
316 ruostumaton teräs
10.0
5.0
1.6
4,756 € - 6,3448 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
316 ruostumaton teräs
35.0
5.0
1.6
3,0443 € - 4,059 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
3.0
316 ruostumaton teräs
12.0
3.0
1.0
4,633 € - 6,1808 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
4.0
316 ruostumaton teräs
30.0
3.0
1.0
4,6535 € - 6,2013 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
316 ruostumaton teräs
30.0
4.0
1.3
2,8905 € - 3,854 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
5.0
316 ruostumaton teräs
8.0
4.0
1.3
5,084 € - 6,7753 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
6.0
316 ruostumaton teräs
40.0
5.0
1.6
5,412 € - 7,216 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0
M10
10.0
316 ruostumaton teräs
35.0
8.0
1.8
5,8835 € - 7,8413 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
316 ruostumaton teräs
30.0
10.0
1.8
7,3083 € - 9,7375 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0
M12
12.0
316 ruostumaton teräs
50.0
10.0
1.8
4,018 € - 5,3505 € Kysy toimitusaikaa täältä
13.0
M8
8.0
316 ruostumaton teräs
25.0
6.0
1.8
2,993 € - 3,9873 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.8
M2
2.0
316 ruostumaton teräs
12.0
1.5
0.7
  • / 9
Ventiloitu ruuvi M2 8.0 316 ruostumaton teräs

20244392

Hinta-alue
3,3928 € - 2,542 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    8.0
  • h1
    2.0
Ventiloitu ruuvi M2.5 12.0 316 ruostumaton teräs

20244477

Hinta-alue
4,0283 € - 3,0238 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    12.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M2.5 8.0 316 ruostumaton teräs

20244460

Hinta-alue
3,4645 € - 2,6035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2.5
  • d2
    4.5
  • d3
    0.9
  • l1
    8.0
  • h1
    2.5
Ventiloitu ruuvi M2 16.0 316 ruostumaton teräs

20244422

Hinta-alue
4,5818 € - 3,4338 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    16.0
  • h1
    2.0
Ventiloitu ruuvi M5 20.0 316 ruostumaton teräs

20229979

Hinta-alue
5,1353 € - 3,854 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    20.0
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M6 20.0 316 ruostumaton teräs

20236212

Hinta-alue
4,9815 € - 3,7413 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    20.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M10 16.0 316 ruostumaton teräs

20236380

Hinta-alue
5,6273 € - 4,223 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    16.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M10 40.0 316 ruostumaton teräs

20236434

Hinta-alue
7,6363 € - 5,7298 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    40.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M6 10.0 316 ruostumaton teräs

20236199

Hinta-alue
4,0898 € - 3,0648 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    10.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M6 35.0 316 ruostumaton teräs

20236243

Hinta-alue
6,3448 € - 4,756 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    35.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M3 12.0 316 ruostumaton teräs

20236014

Hinta-alue
4,059 € - 3,0443 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • d2
    5.5
  • d3
    1.0
  • l1
    12.0
  • h1
    3.0
Ventiloitu ruuvi M4 30.0 316 ruostumaton teräs

20236090

Hinta-alue
6,1808 € - 4,633 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • d2
    7.0
  • d3
    1.0
  • l1
    30.0
  • h1
    4.0
Ventiloitu ruuvi M5 30.0 316 ruostumaton teräs

20236151

Hinta-alue
6,2013 € - 4,6535 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    30.0
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M5 8.0 316 ruostumaton teräs

20236120

Hinta-alue
3,854 € - 2,8905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • d2
    8.5
  • d3
    1.3
  • l1
    8.0
  • h1
    5.0
Ventiloitu ruuvi M6 40.0 316 ruostumaton teräs

20236250

Hinta-alue
6,7753 € - 5,084 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • d2
    10.0
  • d3
    1.6
  • l1
    40.0
  • h1
    6.0
Ventiloitu ruuvi M10 35.0 316 ruostumaton teräs

20236427

Hinta-alue
7,216 € - 5,412 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M10
  • d2
    16.0
  • d3
    1.8
  • l1
    35.0
  • h1
    10.0
Ventiloitu ruuvi M12 30.0 316 ruostumaton teräs

20236496

Hinta-alue
7,8413 € - 5,8835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    30.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M12 50.0 316 ruostumaton teräs

20236533

Hinta-alue
9,7375 € - 7,3083 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M12
  • d2
    18.0
  • d3
    1.8
  • l1
    50.0
  • h1
    12.0
Ventiloitu ruuvi M8 25.0 316 ruostumaton teräs

20236311

Hinta-alue
5,3505 € - 4,018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M8
  • d2
    13.0
  • d3
    1.8
  • l1
    25.0
  • h1
    8.0
Ventiloitu ruuvi M2 12.0 316 ruostumaton teräs

20244415

Hinta-alue
3,9873 € - 2,993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M2
  • d2
    3.8
  • d3
    0.7
  • l1
    12.0
  • h1
    2.0