Strain Relief Bushings help protect electronic products by absorbing the force of pull, push and twist that may be exerted on a flexible power cord. The bushing securely protects wires and cables at the point of entry.
These bushing also act as a secure anchor and help insulate the cable assembly. They are suitable for double, flat and round cables, and for mounting in round and anti-rotational holes.
Quick and easy to install. Simply position the bushing on the cable and press the ends of the bushing together with an installation tool (sold separately), then push into the hole.
Series Code :SR1730
Sarjanumero: SR1730
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Yhteensopiva kaapelin muoto | Paneelin enimmäispaksuus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4531 € - 0,5593 € | 8988 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,2176 € - 0,2687 € | 885 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
Litteä
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 0,1079 € - 0,1332 € | 887 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,192 € - 0,2323 € | 2214 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,2588 € - 0,2872 € | 1509 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | 10802 Varastossa |
|
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,2436 € - 0,3278 € | 5298 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0463 € - 0,0517 € | 3000 Varastossa |
0.374 in
9.5 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1096 € - 0,1217 € | 7898 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,3427 € - 0,3783 € | 3068 Varastossa |
0.764 in
19.4 mm
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,193 € - 0,2341 € | 16502 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,1388 € - 0,1536 € | 7574 Varastossa |
0.508 in
12.9 mm
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,1381 € - 0,1859 € | 108309 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3341 € - 0,3931 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Pyöreä
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,1859 € - 0,2487 € | 17995 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1859 € - 0,2487 € | 1523 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3477 € - 0,3477 € | 195 Varastossa |
|
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,2517 € - 0,2816 € | 4989 Varastossa |
|
Pyöreä
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,155 € - 0,172 € | 1344 Varastossa |
|
Litteä
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,0639 € - 0,2135 € | 10982 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Kaksinkertainen
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa