Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.
Sarjanumero: SR1700
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Väri | Materiaali | Reiän läpimitta | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0589 € - 0,0738 € | 28567 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 0,0665 € - 0,0832 € | 16953 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0762 € - 0,095 € | 6200 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0585 € - 0,0732 € | 16893 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,084 € - 0,1051 € | 6893 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0602 € - 0,0752 € | 16372 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,077 € | 6417 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 7,199 € - 7,199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.827 in
21.0 mm
|
Musta
|
Silikonikumi
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 9,4163 € - 9,4163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
Musta
|
Silikonikumi
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 29,4839 € - 29,4839 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.811 in
46.0 mm
|
Musta
|
Silikonikumi
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,0611 € - 0,0764 € | 5980 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0787 € - 0,0983 € | 13598 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,0823 € - 0,1031 € | 9464 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,067 € - 0,0839 € | 29794 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,0465 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,077 € | 8274 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0456 € - 0,0572 € | 22164 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,0526 € - 0,0659 € | 37027 Varastossa |
0.472 in
12.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,0465 € | 3188 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,0503 € - 0,0632 € | 29630 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa