Valikko Haku

Vakiomalliset läpivientikumit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
260 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Väri Materiaali Reiän läpimitta Sisähalkaisija Paneelin paksuus Kokonaiskorkeus Osta
0,0611 € - 0,0764 € 5980 Varastossa
14.0 mm
Musta
EPDM
10.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0367 € - 0,0457 € 4569 Varastossa
8.0 mm
Musta
EPDM
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
4.0 mm
0,051 € - 0,0638 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.1 mm
Musta
PVC
7.0 mm
4.8 mm
1.5 mm
6.4 mm
0,0447 € - 0,0559 € Kysy toimitusaikaa täältä
11.0 mm
Musta
EPDM
8.0 mm
6.0 mm
1.0 mm
5.0 mm
0,0762 € - 0,095 € 8530 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0792 € - 0,0992 € 75476 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,0653 € - 0,0818 € 50561 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,0491 € - 0,0611 € 259 Varastossa
10.0 mm
Musta
EPDM
7.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,0526 € - 0,0659 € 17525 Varastossa
11.0 mm
Musta
EPDM
8.0 mm
4.0 mm
3.0 mm
7.0 mm
10284520 0,0499 € - 0,0625 € 9145 Varastossa
12.0 mm
Musta
EPDM
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
5.5 mm
0,0787 € - 0,0983 € 13598 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
11.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,0823 € - 0,1031 € 9464 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
12.0 mm
8.0 mm
4.0 mm
9.0 mm
0,067 € - 0,0839 € 29794 Varastossa
16.0 mm
Musta
EPDM
12.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,099 € - 0,1237 € 19741 Varastossa
22.0 mm
Musta
PVC
18.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,1445 € - 0,181 € 7228 Varastossa
27.0 mm
Musta
PVC
22.0 mm
16.0 mm
1.0 mm
7.0 mm
0,1698 € - 0,2133 € 11300 Varastossa
27.0 mm
Musta
PVC
22.0 mm
16.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0,7199 € - 0,9009 € 2878 Varastossa
48.0 mm
Musta
EPDM
40.0 mm
31.0 mm
3.0 mm
14.0 mm
1,1114 € - 1,3893 € 16762 Varastossa
60.0 mm
Musta
EPDM
52.0 mm
41.0 mm
3.0 mm
15.0 mm
1,3247 € - 1,3247 € 807 Varastossa
31.3 mm
Musta
TPE
24.8 mm
18.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
1,9085 € - 1,9085 € 1299 Varastossa
38.1 mm
Musta
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
  • / 13
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

10284636

Hinta-alue
0,0764 € - 0,0611 €

Varastotasot
5980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 5.0 mm 8.0 mm 1.0 mm

10284414

Hinta-alue
0,0457 € - 0,0367 €

Varastotasot
4569 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    8.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Reiän läpimitta
    5.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.8 mm 7.0 mm 11.1 mm 1.5 mm

10284452

Hinta-alue
0,0638 € - 0,051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.1 mm
  • Sisähalkaisija
    4.8 mm
  • Reiän läpimitta
    7.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.0 mm

10284490

Hinta-alue
0,0559 € - 0,0447 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284667

Hinta-alue
0,095 € - 0,0762 €

Varastotasot
8530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284704

Hinta-alue
0,0992 € - 0,0792 €

Varastotasot
75476 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 2.0 mm

10284742

Hinta-alue
0,0818 € - 0,0653 €

Varastotasot
50561 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 3.0 mm 7.0 mm 10.0 mm 1.5 mm

10284445

Hinta-alue
0,0611 € - 0,0491 €

Varastotasot
259 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    10.0 mm
  • Sisähalkaisija
    3.0 mm
  • Reiän läpimitta
    7.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10284483

Hinta-alue
0,0659 € - 0,0526 €

Varastotasot
17525 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    4.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 9.0 mm 12.0 mm 1.5 mm

10284520

Hinta-alue
0,0625 € - 0,0499 €

Varastotasot
9145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    12.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284674

Hinta-alue
0,0983 € - 0,0787 €

Varastotasot
13598 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    4.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 4.0 mm

10284711

Hinta-alue
0,1031 € - 0,0823 €

Varastotasot
9464 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    4.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 12.0 mm 16.0 mm 3.0 mm

10284759

Hinta-alue
0,0839 € - 0,067 €

Varastotasot
29794 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.0 mm 18.0 mm 22.0 mm 1.0 mm

10284292

Hinta-alue
0,1237 € - 0,099 €

Varastotasot
19741 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.0 mm
  • Reiän läpimitta
    18.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 1.0 mm

10284339

Hinta-alue
0,181 € - 0,1445 €

Varastotasot
7228 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 16.0 mm 22.0 mm 27.0 mm 4.0 mm

10284377

Hinta-alue
0,2133 € - 0,1698 €

Varastotasot
11300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Sisähalkaisija
    16.0 mm
  • Reiän läpimitta
    22.0 mm
  • Paneelin paksuus
    4.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 31.0 mm 40.0 mm 48.0 mm 3.0 mm

10284988

Hinta-alue
0,9009 € - 0,7199 €

Varastotasot
2878 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    14.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    48.0 mm
  • Sisähalkaisija
    31.0 mm
  • Reiän läpimitta
    40.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 41.0 mm 52.0 mm 60.0 mm 3.0 mm

10285022

Hinta-alue
1,3893 € - 1,1114 €

Varastotasot
16762 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    15.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    41.0 mm
  • Reiän läpimitta
    52.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 18.6 mm 24.8 mm 31.3 mm 1.6 mm

10155660

Hinta-alue
1,3247 € - 1,3247 €

Varastotasot
807 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    31.3 mm
  • Sisähalkaisija
    18.6 mm
  • Reiän läpimitta
    24.8 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155707

Hinta-alue
1,9085 € - 1,9085 €

Varastotasot
1299 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    24.6 mm
  • Reiän läpimitta
    31.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm