Valikko Haku

Vakiomalliset läpivientikumit

Varastossa

Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.

Sarjanumero: SR1700

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
260 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kokonaishalkaisija Väri Materiaali Reiän läpimitta Sisähalkaisija Paneelin paksuus Kokonaiskorkeus Osta
0,319 € - 0,3956 € 29596 Varastossa
11.0 mm
Musta
TPE
8.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
8.0 mm
0,3628 € - 0,7619 € 39500 Varastossa
30.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
25.5 mm
22.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,0718 € - 0,1002 € 250 Varastossa
9.5 mm
Musta
PVC
6.4 mm
4.5 mm
1.2 mm
6.0 mm
1,0227 € - 1,0227 € 25350 Varastossa
60.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
50.0 mm
45.0 mm
1.6 mm
10.0 mm
0,4518 € - 0,4833 € 2833 Varastossa
22.2 mm
Musta
TPE
18.8 mm
15.5 mm
1.6 mm
5.6 mm
0,2615 € - 0,4973 € 3875 Varastossa
25.5 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
19.0 mm
12.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,4052 € - 0,6188 € 6386 Varastossa
25.4 mm
Musta
PVC
19.0 mm
11.1 mm
4.8 mm
9.5 mm
0,0803 € - 0,1121 € 29011 Varastossa
11.5 mm
Musta
PVC
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,1128 € - 0,2121 € 12040 Varastossa
16.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
11.0 mm
8.0 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,0796 € - 0,1111 € 32930 Varastossa
11.0 mm
Musta
PVC
8.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,1752 € - 0,2153 € 16590 Varastossa
20.5 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
16.0 mm
12.5 mm
1.2 mm
7.0 mm
0,0636 € - 0,0889 € 32014 Varastossa
11.0 mm
Musta
TPE
9.0 mm
6.0 mm
1.5 mm
6.0 mm
0,0958 € - 0,1814 € 45108 Varastossa
14.2 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
6.4 mm
6.4 mm
2.4 mm
7.0 mm
0,1533 € - 0,2903 € 7000 Varastossa
17.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
12.5 mm
9.5 mm
3.0 mm
8.8 mm
1,2842 € - 1,2842 € 998 Varastossa
38.1 mm
Musta
TPE
31.5 mm
24.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
0,8734 € - 1,8343 € 26141 Varastossa
46.0 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
38.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
11.0 mm
0,0981 € - 0,1848 € 22000 Varastossa
14.2 mm
Musta
TPE/TPV – PIR
9.5 mm
8.0 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1313 € - 0,1834 € 500 Varastossa
18.0 mm
Musta
PVC
12.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1095 € - 0,1519 € 2135 Varastossa
18.0 mm
Musta
PVC
14.0 mm
8.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
0,0601 € - 0,1138 € 19000 Varastossa
13.8 mm
Musta
PVC
10.2 mm
7.0 mm
1.2 mm
4.5 mm
  • / 13
Kaapeliläpivientikumi 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 3.0 mm

10118085

Hinta-alue
0,3956 € - 0,319 €

Varastotasot
29596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 22.0 mm 25.5 mm 30.0 mm 1.6 mm

10089828

Hinta-alue
0,7619 € - 0,3628 €

Varastotasot
39500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    30.0 mm
  • Sisähalkaisija
    22.0 mm
  • Reiän läpimitta
    25.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 4.5 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.2 mm

10325278

Hinta-alue
0,1002 € - 0,0718 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    4.5 mm
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 45.0 mm 50.0 mm 60.0 mm 1.6 mm

10089866

Hinta-alue
1,0227 € - 1,0227 €

Varastotasot
25350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    10.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    60.0 mm
  • Sisähalkaisija
    45.0 mm
  • Reiän läpimitta
    50.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 15.5 mm 18.8 mm 22.2 mm 1.6 mm

10155622

Hinta-alue
0,4833 € - 0,4518 €

Varastotasot
2833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    5.6 mm
  • Kokonaishalkaisija
    22.2 mm
  • Sisähalkaisija
    15.5 mm
  • Reiän läpimitta
    18.8 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 19.0 mm 25.5 mm 1.6 mm

10089798

Hinta-alue
0,4973 € - 0,2615 €

Varastotasot
3875 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.5 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Reiän läpimitta
    19.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 11.1 mm 19.0 mm 25.4 mm 4.8 mm

10102442

Hinta-alue
0,6188 € - 0,4052 €

Varastotasot
6386 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    9.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    11.1 mm
  • Reiän läpimitta
    19.0 mm
  • Paneelin paksuus
    4.8 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 9.0 mm 11.5 mm 1.5 mm

10325308

Hinta-alue
0,1121 € - 0,0803 €

Varastotasot
29011 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 11.0 mm 16.0 mm 1.6 mm

10089675

Hinta-alue
0,2121 € - 0,1128 €

Varastotasot
12040 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.4 mm
  • Kokonaishalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    11.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 5.0 mm 8.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10325285

Hinta-alue
0,1111 € - 0,0796 €

Varastotasot
32930 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.0 mm
  • Reiän läpimitta
    8.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 12.5 mm 16.0 mm 20.5 mm 1.2 mm

10089750

Hinta-alue
0,2153 € - 0,1752 €

Varastotasot
16590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    20.5 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
  • Reiän läpimitta
    16.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.0 mm 9.0 mm 11.0 mm 1.5 mm

10118092

Hinta-alue
0,0889 € - 0,0636 €

Varastotasot
32014 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    11.0 mm
  • Sisähalkaisija
    6.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.5 mm
Kaapeliläpivientikumi 6.4 mm 6.4 mm 14.2 mm 2.4 mm

10089590

Hinta-alue
0,1814 € - 0,0958 €

Varastotasot
45108 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Reiän läpimitta
    6.4 mm
  • Paneelin paksuus
    2.4 mm
Kaapeliläpivientikumi 9.5 mm 12.5 mm 17.0 mm 3.0 mm

10089712

Hinta-alue
0,2903 € - 0,1533 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    17.0 mm
  • Sisähalkaisija
    9.5 mm
  • Reiän läpimitta
    12.5 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 24.6 mm 31.5 mm 38.1 mm 1.6 mm

10155714

Hinta-alue
1,2842 € - 1,2842 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    8.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    38.1 mm
  • Sisähalkaisija
    24.6 mm
  • Reiän läpimitta
    31.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 32.0 mm 38.0 mm 46.0 mm 3.0 mm

10089842

Hinta-alue
1,8343 € - 0,8734 €

Varastotasot
26141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    11.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Sisähalkaisija
    32.0 mm
  • Reiän läpimitta
    38.0 mm
  • Paneelin paksuus
    3.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 9.5 mm 14.2 mm 1.6 mm

10089637

Hinta-alue
0,1848 € - 0,0981 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.8 mm
  • Kokonaishalkaisija
    14.2 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin paksuus
    1.6 mm
Kaapeliläpivientikumi 10.0 mm 12.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

10325353

Hinta-alue
0,1834 € - 0,1313 €

Varastotasot
500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    7.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.0 mm
  • Reiän läpimitta
    12.0 mm
  • Paneelin paksuus
    2.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 8.0 mm 14.0 mm 18.0 mm 1.0 mm

10325339

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1095 €

Varastotasot
2135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    6.0 mm
  • Kokonaishalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    8.0 mm
  • Reiän läpimitta
    14.0 mm
  • Paneelin paksuus
    1.0 mm
Kaapeliläpivientikumi 7.0 mm 10.2 mm 13.8 mm 1.2 mm

10081846

Hinta-alue
0,1138 € - 0,0601 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaiskorkeus
    4.5 mm
  • Kokonaishalkaisija
    13.8 mm
  • Sisähalkaisija
    7.0 mm
  • Reiän läpimitta
    10.2 mm
  • Paneelin paksuus
    1.2 mm