Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Meillä on laaja valikoima eri materiaaleista valmistettuja vakiomallisia läpivientikumeja. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi kestää useimpia öljyjä ja rasvoja sekä lämpötiloja -40 – +135 C. TPE/TPV on vihreämpi vaihtoehto PVC:lle, ja se soveltuu vaativampiin ympäristöihin ja sillä on laajempi lämpötila-alue. Se on erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM on lämmönkestävä materiaali, jota käytetään äärilämpötiloissa aina -40 C:sta +125 C:een. Saatat myös olla kiinnostunut peitetulppien, uros-naarastukien ja litteiden aluslevyjen valikoimastamme.
Sarjanumero: SR1700
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Kokonaishalkaisija | Väri | Materiaali | Reiän läpimitta | Sisähalkaisija | Paneelin paksuus | Kokonaiskorkeus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7128 € - 1,1212 € | 2001 Varastossa |
1.181 in
30.0 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0884 € - 0,1104 € | 17412 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1058 € - 0,1321 € | 1908 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1487 € - 0,1866 € | 27457 Varastossa |
1.063 in
27.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 0,0377 € - 0,0472 € | 31616 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,0371 € - 0,0465 € | 3828 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,077 € | 8274 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,2451 € - 0,2546 € | 2000 Varastossa |
0.669 in
17.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,1108 € - 0,1846 € | 62000 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,0745 € - 0,119 € | 83000 Varastossa |
0.559 in
14.2 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1436 € - 0,1496 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2153 € - 0,2247 € | 29000 Varastossa |
0.429 in
10.9 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1016 € - 0,1352 € | 7980 Varastossa |
0.563 in
14.3 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,3929 € - 0,4196 € | 67720 Varastossa |
0.874 in
22.2 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2179 € - 0,2928 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.374 in
9.5 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2217 € | 4000 Varastossa |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
TPE
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 0,1395 € - 0,1453 € | 693 Varastossa |
0.559 in
14.2 mm
|
Musta
|
TPE/TPV
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,0367 € - 0,0457 € | 4569 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 0,051 € - 0,0638 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
Musta
|
PVC
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0447 € - 0,0559 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.433 in
11.0 mm
|
Musta
|
EPDM
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm