Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
50 - 249 | 0,3833 € |
250 - 499 | 0,3641 € |
500 - 749 | 0,3436 € |
750 - 999 | 0,3272 € |
1000 + | 0,3066 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Materiaali | EPDM |
Tyyppi | Hole Grommet |
Reiän läpimitta | 27 mm |
Reiän läpimitta | 1.063 in |
Sisähalkaisija | 21 mm |
Sisähalkaisija | 0.827 in |
Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
Maksimi käyttölämpötila | 125 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 257 °F |
Kokonaishalkaisija | 34 mm |
Kokonaishalkaisija | 1.339 in |
Kokonaiskorkeus | 12 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.472 in |
Paneelin paksuus | 4 mm |
Paneelin paksuus | 0.157 in |
Koko materiaali | Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa