Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
100 - 499 | 0,1903 € |
500 - 999 | 0,182 € |
1000 - 1499 | 0,1725 € |
1500 - 1999 | 0,1615 € |
2000 + | 0,1519 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Materiaali | EPDM |
Tyyppi | Hole Grommet |
Reiän läpimitta | 22 mm |
Reiän läpimitta | 0.866 in |
Sisähalkaisija | 16 mm |
Sisähalkaisija | 0.63 in |
Minimi käyttölämpötila | -40 °C |
Minimi käyttölämpötila | -40 °F |
Maksimi käyttölämpötila | 125 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 257 °F |
Kokonaishalkaisija | 27 mm |
Kokonaishalkaisija | 1.063 in |
Kokonaiskorkeus | 7 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.276 in |
Paneelin paksuus | 1 mm |
Paneelin paksuus | 0.039 in |
Koko materiaali | Etyleenipropyleeni-dieenimonomeerikumi |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa