Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 6.4 mm 12.5 mm 16.0 mm 1.6 mm

Vakioläpivientejä on tarjolla monesta eri materiaalista valmistettuna. Napsautuskiinnitys tekee asennuksesta nopeaa ja helppoa. Musta PVC - suojaa paneelin läpi meneviä johtoja ja kaapeleita. Musta termoplastinen kumi - kestää useimpia öljyjä ja rasvoja. Kestää -40 - +135 °C:n lämpötilaa. TPE/TPV - vihreämpi vaihtoehto PVC:lle. Sopii ankariin ympäristöihin suuremman käyttölämpötila-alueen ansiosta. Erittäin stabiilia materiaalia, jolla on pitkä käyttöikä. EPDM - lämmönkestävää materiaalia, jota käytetään äärilämpötiloissa -40 - +125 °C.
Essentra tuotenumero:

10089682

Valmistajan tuotenumero:

15079

28380 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,2472 €
10000 + 0,1308 €
Vakiopakkaus: 10000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

247,20 €

1000 x 0,2472 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaiskorkeus 8.0 mm
Kokonaishalkaisija 16.0 mm
Sisähalkaisija 6.4 mm
Reiän läpimitta 12.5 mm
Paneelin paksuus 1.6 mm
Käyttölämpötila-alue -40 - 135 °C
Väri Musta
Materiaali TPE/TPV – PIR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä