Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1000 - 9999 | 0,3593 € |
10000 + | 0,1711 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Väri | Musta |
---|---|
Materiaali | PVC |
Tyyppi | Hole Grommet |
Reiän läpimitta | 8.0 mm |
Reiän läpimitta | 0.315 in |
Sisähalkaisija | 5.5 mm |
Sisähalkaisija | 0.217 in |
Minimi käyttölämpötila | 0 °C |
Minimi käyttölämpötila | 32 °F |
Maksimi käyttölämpötila | 80 °C |
Maksimi käyttölämpötila | 176 °F |
Kokonaishalkaisija | 11.0 mm |
Kokonaishalkaisija | 0.433 in |
Kokonaiskorkeus | 5.5 mm |
Kokonaiskorkeus | 0.217 in |
Paneelin paksuus | 1.6 mm |
Paneelin paksuus | 0.063 in |
Koko materiaali | Joustava polyvinyylikloridi |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa