Valikko Haku

Vaihdetangot - pallonuppi

Varastossa

Pallonuppisen vaihdetangon kahvat ja varret on valmistettu teräksestä ja kiillotettu mustalla oksidipinnoituksella. T-kahvanuppi on mustaa muovia, ja siinä on messinkisisäke, tehden näistä kestävistä vivuista ihanteellisia käytettäväksi koneiden vaihteen vaihdossa.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
35 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Akselin halkaisija Kierrekoko Kokonaispituus Akselin materiaali Osta
8,4112 € - 11,1954 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 X 1.25
111.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 X 1.0
72.0 mm
Teräs
8,9385 € - 12,3351 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 X 1.25
136.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8 X 1.25
91.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
139.0 mm
Teräs
11,5874 € - 15,4228 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
176.0 mm
Teräs
10,5367 € - 14,5407 € 4 Varastossa
12.0 mm
M10 x 1.5
174.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
216.0 mm
Teräs
14,365 € - 19,8237 € Kysy toimitusaikaa täältä
14.0 mm
M12 x 1.75
141.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
M14 x 2.0
268.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 X 1.0
109.0 mm
Teräs
9,9845 € - 13,7786 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10 x 1.5
114.0 mm
Teräs
Kysy toimitusaikaa täältä
8.1 mm
M6 X 1.0
89.0 mm
Teräs
6,7952 € - 6,7952 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
M8
80.0 mm
Ruostumaton teräs
5,8615 € - 5,8615 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Ruostumaton teräs
12,5637 € - 12,5637 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
160.0 mm
Ruostumaton teräs
4,4091 € - 4,4091 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
72.0 mm
Teräs
5,7967 € - 5,7967 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
100.0 mm
Teräs
6,069 € - 6,069 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.0 mm
M10
174.0 mm
Teräs
6,2635 € - 6,2635 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
M6
100.0 mm
Ruostumaton teräs
  • / 2
Vaihdetanko 111.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

10640951

Hinta-alue
11,1954 € - 8,4112 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

10322024


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 X 1.0
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 136.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

10322215

Hinta-alue
12,3351 € - 8,9385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    136.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 91.0 mm M8 x 1.25 10.0 mm Teräs

10322086


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    91.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8 X 1.25
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 139.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10322239


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 176.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10641767

Hinta-alue
15,4228 € - 11,5874 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    176.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 174.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10322246

Hinta-alue
14,5407 € - 10,5367 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 216.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10322277


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    216.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 141.0 mm M12 x 1.75 14.0 mm Teräs

10322253

Hinta-alue
19,8237 € - 14,365 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    141.0 mm
  • Akselin halkaisija
    14.0 mm
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 268.0 mm M14 x 2.0 16.0 mm Teräs

10322284


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    268.0 mm
  • Akselin halkaisija
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M14 x 2.0
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 109.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

10322031


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    109.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 X 1.0
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 114.0 mm M10 x 1.5 12.0 mm Teräs

10322222

Hinta-alue
13,7786 € - 9,9845 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    114.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 89.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

10322260


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    89.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.1 mm
  • Kierrekoko
    M6 X 1.0
  • Väri
    Musta
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 80.0 mm M8 10.0 mm Ruostumaton teräs

10498705

Hinta-alue
6,7952 € - 6,7952 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    80.0 mm
  • Akselin halkaisija
    10.0 mm
  • Kierrekoko
    M8
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10498965

Hinta-alue
5,8615 € - 5,8615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
  • Tullinimike
    8487905990
Vaihdetanko 160.0 mm M10 12.0 mm Ruostumaton teräs

10498828

Hinta-alue
12,5637 € - 12,5637 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    160.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 72.0 mm M6 8.0 mm Teräs

10498972

Hinta-alue
4,4091 € - 4,4091 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    72.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
  • Tullinimike
    8487905990
Vaihdetanko 100.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498750

Hinta-alue
5,7967 € - 5,7967 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
Vaihdetanko 174.0 mm M10 12.0 mm Teräs

10498835

Hinta-alue
6,069 € - 6,069 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    174.0 mm
  • Akselin halkaisija
    12.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Kahvamalli
    Pallonuppi
  • Tullinimike
    8487905990
Vaihdetanko 100.0 mm M6 8.0 mm Ruostumaton teräs

10498941

Hinta-alue
6,2635 € - 6,2635 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    100.0 mm
  • Akselin halkaisija
    8.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Väri
    Väritön
  • Kahvamalli
    Pallonuppi