Valikko Haku

Vaihdetanko 72.0 mm M6 x 1.0 8.1 mm Teräs

Long Oval Knob Gear Lever has a 8.0 mm diameter steel shaft with M6 x 1.0 threads for use on machinery or similar applications.
Essentra tuotenumero:

10322024

Valmistajan tuotenumero:

WGL-0

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 72.0 mm
Akselin halkaisija 8.1 mm
Kierrekoko M6 x 1.0
Väri Musta
Kahvamalli Pallonuppi
Tullinimike 3926909790
Akselin materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä