Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalan pituus reiän keskiöstä | Taipumisaste | Johtimen läpimitta | Karan koko | Momentti | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,1081 € - 5,6554 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.5 in
88.9 mm
|
270
|
0.106 in
2.7 mm
|
22.6 mm
22.6 mm
|
2373.00 Nmm
2373.00 Nmm
|
||
| 2,4558 € - 2,7224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
270
|
0.047 in
1.2 mm
|
6.4 mm
6.4 mm
|
282.00 Nmm
282.00 Nmm
|
||
| 2,4558 € - 2,7224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.051 in
1.3 mm
|
6.8 mm
6.8 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 2,6101 € - 2,9048 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
270
|
0.055 in
1.4 mm
|
7.9 mm
7.9 mm
|
370.00 Nmm
370.00 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 10436547 | 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
|
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
|||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
1.6 mm
1.6 mm
|
7.91 Nmm
7.91 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
90
|
0.016 in
0.4 mm
|
2.4 mm
2.4 mm
|
13.22 Nmm
13.22 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.02 in
0.5 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
21.10 Nmm
21.10 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.752 in
19.1 mm
|
90
|
0.024 in
0.6 mm
|
2.8 mm
2.8 mm
|
34.80 Nmm
34.80 Nmm
|
||
| 1,9506 € - 2,1611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.028 in
0.7 mm
|
4.0 mm
4.0 mm
|
58.20 Nmm
58.20 Nmm
|
||
| 2,0207 € - 2,2453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
90
|
0.031 in
0.8 mm
|
4.4 mm
4.4 mm
|
92.70 Nmm
92.70 Nmm
|
||
| 2,1891 € - 2,4417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 2,1891 € - 2,4417 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.043 in
1.1 mm
|
5.2 mm
5.2 mm
|
226.00 Nmm
226.00 Nmm
|
||
| 2,4558 € - 2,7224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2 in
50.8 mm
|
90
|
0.051 in
1.3 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
328.00 Nmm
328.00 Nmm
|
||
| 2,0488 € - 2,2874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
90
|
0.039 in
1.0 mm
|
5.9 mm
5.9 mm
|
134.50 Nmm
134.50 Nmm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa