Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
3,6065 € - 3,9994 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
2.0 mm
14.7 mm
1102.00 Nmm
4,4204 € - 4,8976 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
360
2.4 mm
20.7 mm
1808.00 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
155.40 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
1.1 mm
5.9 mm
226.00 Nmm
3,4802 € - 3,8872 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.9 mm
13.5 mm
989.00 Nmm
3,6065 € - 3,9994 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
2.0 mm
13.9 mm
1102.00 Nmm
2,0207 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.8 mm
6.0 mm
92.70 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
360
1.0 mm
8.3 mm
134.50 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
360
1.3 mm
10.3 mm
328.00 Nmm
2,6101 € - 2,9048 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.4 mm
11.1 mm
370.00 Nmm
2,7926 € - 3,1294 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.5 mm
11.5 mm
475.00 Nmm
3,3118 € - 3,6767 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.6 mm
13.1 mm
582.00 Nmm
3,396 € - 3,7468 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.8 mm
13.5 mm
791.00 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.1 mm
360
0.5 mm
4.0 mm
15.82 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.5 mm
4.8 mm
24.60 Nmm
1,9506 € - 2,1611 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.6 mm
5.5 mm
42.40 Nmm
2,0207 € - 2,2453 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.4 mm
360
0.8 mm
6.4 mm
70.60 Nmm
3,7468 € - 4,1678 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
270
2.2 mm
17.1 mm
1356.00 Nmm
4,4204 € - 4,8976 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
270
2.4 mm
20.2 mm
1808.00 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 22.9 mm 1102.00 Nmm

10441787

Hinta-alue
3,9994 € - 3,6065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1102.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.0 mm
  • Karan koko
    14.7 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 31.1 mm 1808.00 Nmm

10642702

Hinta-alue
4,8976 € - 4,4204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    20.7 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 9.1 mm 155.40 Nmm

10440827

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    155.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    5.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 9.7 mm 226.00 Nmm

10234785

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    226.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Karan koko
    5.9 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 21.0 mm 989.00 Nmm

10441664

Hinta-alue
3,8872 € - 3,4802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    989.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.9 mm
  • Karan koko
    13.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 21.7 mm 1102.00 Nmm

10441756

Hinta-alue
3,9994 € - 3,6065 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1102.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.0 mm
  • Karan koko
    13.9 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 9.7 mm 92.70 Nmm

10436837

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    92.70 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    6.0 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 13.1 mm 134.50 Nmm

10440766

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    134.50 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    8.3 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 13.9 mm 226.00 Nmm

10440971

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    226.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Karan koko
    9.1 mm
Vääntöjousi 360 ° Oikeakätinen 16.0 mm 328.00 Nmm

10441176

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    328.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.3 mm
  • Karan koko
    10.3 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 16.9 mm 370.00 Nmm

10441251

Hinta-alue
2,9048 € - 2,6101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    370.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Karan koko
    11.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 17.8 mm 475.00 Nmm

10441350

Hinta-alue
3,1294 € - 2,7926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    475.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.5 mm
  • Karan koko
    11.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 19.9 mm 582.00 Nmm

10441442

Hinta-alue
3,6767 € - 3,3118 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    582.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Karan koko
    13.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 21.0 mm 791.00 Nmm

10441558

Hinta-alue
3,7468 € - 3,396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    791.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.8 mm
  • Karan koko
    13.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 5.9 mm 15.82 Nmm

10436325

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    15.82 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    19.1 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    4.0 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 6.9 mm 24.60 Nmm

10440322

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    24.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.5 mm
  • Karan koko
    4.8 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 8.2 mm 42.40 Nmm

10440513

Hinta-alue
2,1611 € - 1,9506 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    42.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.6 mm
  • Karan koko
    5.5 mm
Vääntöjousi 360 ° Vasenkätinen 10.4 mm 70.60 Nmm

10436790

Hinta-alue
2,2453 € - 2,0207 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    70.60 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    25.4 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    0.8 mm
  • Karan koko
    6.4 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 26.4 mm 1356.00 Nmm

10441862

Hinta-alue
4,1678 € - 3,7468 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1356.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    63.5 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.2 mm
  • Karan koko
    17.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 30.6 mm 1808.00 Nmm

10642719

Hinta-alue
4,8976 € - 4,4204 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    1808.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    76.2 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    2.4 mm
  • Karan koko
    20.2 mm