Valikko Haku

Vääntöjouset

Varastossa

Vääntöjouset sopivat erinomaisesti varastoimaan ja vapauttamaan energiaa sekä säilyttämään paineen pienillä etäisyyksillä. Niitä on tarjolla oikean- ja vasemmanpuoleisina ja eri jättökulmilla. Valmistettu 302 ruostumattomasta teräksestä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
354 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalan pituus reiän keskiöstä Taipumisaste Johtimen läpimitta Karan koko Momentti Osta
2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.3 mm
6.4 mm
328.00 Nmm
10441046 2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.3 mm
9.1 mm
328.00 Nmm
2,6101 € - 2,9048 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.4 mm
11.1 mm
370.00 Nmm
2,7926 € - 3,1294 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.5 mm
11.5 mm
475.00 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.2 mm
10.3 mm
282.00 Nmm
2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.3 mm
8.7 mm
328.00 Nmm
2,6101 € - 2,9048 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.4 mm
10.7 mm
370.00 Nmm
2,7926 € - 3,1294 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.5 mm
11.1 mm
475.00 Nmm
2,989 € - 3,3258 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.6 mm
12.7 mm
582.00 Nmm
2,975 € - 3,3118 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
180
1.8 mm
13.1 mm
791.00 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
134.50 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
1.0 mm
5.5 mm
155.40 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
1.1 mm
5.9 mm
226.00 Nmm
2,4558 € - 2,7224 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
1.2 mm
6.4 mm
282.00 Nmm
2,0488 € - 2,2874 € Kysy toimitusaikaa täältä
31.8 mm
270
1.0 mm
7.9 mm
134.50 Nmm
10440841 2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.0 mm
8.7 mm
155.40 Nmm
2,1891 € - 2,4417 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
270
1.1 mm
9.1 mm
226.00 Nmm
  • / 18
Vääntöjousi 180 ° Oikeakätinen 10.9 mm 328.00 Nmm

10441091

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    328.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.3 mm
  • Karan koko
    6.4 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 15.2 mm 282.00 Nmm

10441046

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    282.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Karan koko
    10.3 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 14.5 mm 328.00 Nmm

10441152

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    328.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.3 mm
  • Karan koko
    9.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 16.9 mm 370.00 Nmm

10441268

Hinta-alue
2,9048 € - 2,6101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    370.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Karan koko
    11.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 17.8 mm 475.00 Nmm

10441367

Hinta-alue
3,1294 € - 2,7926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    475.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.5 mm
  • Karan koko
    11.5 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 13.2 mm 155.40 Nmm

10440797

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    155.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    8.7 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 14.6 mm 226.00 Nmm

10440919

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    226.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Karan koko
    9.1 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 15.7 mm 282.00 Nmm

10440995

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    282.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Karan koko
    10.3 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 14.1 mm 328.00 Nmm

10441107

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    328.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.3 mm
  • Karan koko
    8.7 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 16.6 mm 370.00 Nmm

10441220

Hinta-alue
2,9048 € - 2,6101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    370.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.4 mm
  • Karan koko
    10.7 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 17.3 mm 475.00 Nmm

10441312

Hinta-alue
3,1294 € - 2,7926 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    475.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.5 mm
  • Karan koko
    11.1 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 19.5 mm 582.00 Nmm

10441404

Hinta-alue
3,3258 € - 2,989 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    582.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.6 mm
  • Karan koko
    12.7 mm
Vääntöjousi 180 ° Vasenkätinen 20.6 mm 791.00 Nmm

10441510

Hinta-alue
3,3118 € - 2,975 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    791.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.8 mm
  • Karan koko
    13.1 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 9.0 mm 134.50 Nmm

10436929

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    134.50 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    5.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 9.1 mm 155.40 Nmm

10440810

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    155.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    5.5 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 9.7 mm 226.00 Nmm

10440933

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    226.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Karan koko
    5.9 mm
Vääntöjousi 270 ° Vasenkätinen 10.6 mm 282.00 Nmm

10441015

Hinta-alue
2,7224 € - 2,4558 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    282.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Vasenkätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.2 mm
  • Karan koko
    6.4 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 12.1 mm 134.50 Nmm

10440742

Hinta-alue
2,2874 € - 2,0488 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    134.50 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    31.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    7.9 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 13.0 mm 155.40 Nmm

10440841

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    155.40 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.0 mm
  • Karan koko
    8.7 mm
Vääntöjousi 270 ° Oikeakätinen 14.1 mm 226.00 Nmm

10440957

Hinta-alue
2,4417 € - 2,1891 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Momentti
    226.00 Nmm
  • Jalan pituus reiän keskiöstä
    50.8 mm
  • Tuulen suunta
    Oikeakätinen
  • Johtimen läpimitta
    1.1 mm
  • Karan koko
    9.1 mm