Vaakasuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet säästävät arvokasta tilaa tinkimättä pitokyvystä tai puristimen toiminnasta. Pehmustettu vinyylikahva parantaa mukavuutta, ja kaikki rungon ja kytkentöjen komponentit on sinkkipinnoitettu korroosion estämiseksi.
Sarjanumero: SRG0005
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Jalustan materiaali | Korkeus tangon alapuolella | Maksimi pitovoima | Kahvan liike | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27,2246 € - 30,2277 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 18,8607 € - 20,9657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 10349809 | 10,2561 € - 10,2561 € | 39 Varastossa |
Teräs
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
|
| 16,3207 € - 18,131 € | 2 Varastossa |
Teräs
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 32,5853 € - 36,2199 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 34,9288 € - 38,8301 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Ruostumaton teräs
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 18,4959 € - 20,5588 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 24,867 € - 27,6175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 11,4091 € - 12,6861 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 12,3908 € - 12,3908 € | 124 Varastossa |
Teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 24,6052 € - 24,6052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 10,8594 € - 10,8594 € | 50 Varastossa |
Teräs
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 31,5292 € - 31,5292 € | 44 Varastossa |
Teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 16,7717 € - 16,7717 € | 21 Varastossa |
Teräs
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 25,9882 € - 25,9882 € | 75 Varastossa |
Teräs
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 23,9463 € - 23,9463 € | 100 Varastossa |
304 ruostumaton teräs
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 44,3841 € - 44,3841 € | 50 Varastossa |
Teräs
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 13,9872 € - 13,9872 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Teräs
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 15,4259 € - 15,4259 € | 205 Varastossa |
Teräs
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 27,9837 € - 27,9837 € | 58 Varastossa |
Teräs
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa